Kaapelointitila kaapelin syöttöön ylhäältä käsin tai virtakiskojärjestelmän avulla suoritettavan rivitettävien kaappien energiansyöttöön. Yläosa suljetaan vakiokattolevyn avulla.
- Til.nro:
- VX 8618521
- Tuotekuvaus
- Kaapelointitila kaapelin syöttöön ylhäältä käsin tai virtakiskojärjestelmän avulla suoritettavan rivitettävien kaappien energiansyöttöön. Yläosa suljetaan vakiokattolevyn avulla.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kehysmoduuli
2 peitelevyä eteen/taakse
8 pidikettä automaattisella potentiaalintasauksella
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 1.000 mm
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 14,54 kg
- Bruttopaino
- 15,9 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177957596
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- VX kaapelointimoduuli, 1000x200x600 mm LxKxS, teräslevy RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet