Kytkentäkaappien nostamiseen nosturilla, elleivät sisälly valmiiksi toimitukseen.
- Til.nro:
- SZ 4568000
- Tuotekuvaus
- Kytkentäkaappien nostamiseen nosturilla, elleivät sisälly valmiiksi toimitukseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty C 15 E
- Toimitus
- 4 nostosilmukkaa
4 aluslevyä A 12.5 - Mitat
- Kierre: M12
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,512 kg
- Bruttopaino
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73181900
- EAN
- 4028177103122
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Tuotekuvaus
- SZ nostosilmukat VX/VXSE, 4 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet