Nostosilmukat VX, TS, VX SE

Til.nro: SZ 4568500

Kytkentäkaappien nostamiseen nosturilla, elleivät sisälly valmiiksi toimitukseen.

Til.nro:
SZ 4568500
Tuotekuvaus
Kytkentäkaappien nostamiseen nosturilla, elleivät sisälly valmiiksi toimitukseen.
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus
4 nostosilmukkaa
4 aluslevyä A 12.5
Mitat
Kierre: M12
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,636 kg
Bruttopaino
0,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177690325
ETIM 9
EC002367
ETIM 8
EC002367
ECLASS 8.0
27189262
Tuotekuvaus
SZ nostosilmukat VX/VXSE, RST (AISI304), 4 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet
Ohjeet