Nostosilmukat AX, AE

Til.nro: AX 2509010

Kytkentäkaappien nostamiseen nosturilla, sisältää kiinnityskohdan vahvikelevyn.

Til.nro:
AX 2509010
Tuotekuvaus
Kytkentäkaappien nostamiseen nosturilla, sisältää kiinnityskohdan vahvikelevyn.
Toimitus
Nostosilmukat
Vahvikelevy
Mitat
Kierre: M12
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Sopii:
Kaappityyppi: AX
AE
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,62 kg
Bruttopaino
0,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177938298
ETIM 9
EC002621
ETIM 8
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Tuotekuvaus
AX nostosilmukat AX/AE koteloille, 2 kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Info sheet