Jäähdyttimien avulla kytkentäkaapin sisälämpötila pysyy tasaisena riippumatta ympäristön lämpötilasta. Ilmanohjauksella voidaan yksilöidä ratkaisu. Kahden toisistaan erotetun kierron ansiosta kaappiin ei pääse kosteutta ja epäpuhtauksia ympäristöstä.
Jäähdyttimet, termoelektrinen jäähdytin
F-kaasuasetus (EU): Rittal luottaa R-1234yf-kaasuun
F-kaasuasetus (EU) 2024/573 kiristää merkittävästi kylmäaineita koskevia vaatimuksia. Vuodesta 2027 lähtien jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin, joiden teho on enintään 12 kW, sovelletaan GWP-raja-arvoa < 150 .
Rittal on jo siirtymässä Blue e+ ja Blue e+ S -jäähdytysyksikkö- ja jäähdytinmalleissaan tulevaisuuden vaatimukset täyttävään R-1234yf-kylmäaineeseen. Tämä varmistaa, että sinä käyttäjänä täytät F-kaasuasetuksen vaatimukset hyvissä ajoin ennen 1.1.2027 voimaan astuvaa kieltoa: EU-vaatimusten mukainen, turvallinen ja kestävä.
Rittalin tuotevalikoima: F-kaasudirektiivin mukainen ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävä
GWP = 0,5
- Täysin F-kaasudirektiivin mukainen valikoima teollisuuden ja IT-jäähdytykseen
- Blue e+ S -jäähdytysyksiköt 0,3 – 1,0 kW
- Blue e+ -jäähdytysyksiköt 1,6 – 5,5 kW li>
- Blue e+ -jäähdyttimet 1,5 – 7,0 kW
- Uudet tuotenumerot kaikille R-1234yf-ilmastointilaitteille
- Saatavuus:
Jäähdytysyksiköt: varastossa, jäähdyttimet: Q2 2026
Poikkeukset GWP-rajaan
- Jos asennuspaikan turvallisuusvaatimukset eivät salli R-1234yf:n käyttöä, F-kaasuasetus sallii poikkeuksen, joka sallii GWP-arvoltaan enintään 750 olevien kylmäaineiden käytön.
- Tätä varten, Rittal tarjoaa edelleen tuoteversioita, joissa käytetään R-513A:ta (GWP = 631).
Kokeiltu, testattu ja turvallinen: R-1234yf
R-1234yf on luokiteltu A2L-luokkaan standardien ASHRAE 34 / ISO 817 mukaisesti: matala myrkyllisyys ja palonesto-ominaisuudet. Koska sen alempi syttymisraja on korkea, noin 6,2 tilavuusprosenttia, syttyviä seoksia voi syntyä vain erittäin epätodennäköisissä olosuhteissa. Kylmäainetta on käytetty jo vuosia miljoonissa ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä, ja se on tunnustettu maailmanlaajuisesti luotettavaksi ja turvalliseksi.
Kaikki Rittalin jäähdytysyksiköt, joissa on R-1234yf:
- täyttävät EN/IEC 60335-2-40 ja UL 60335 -2-40
- pysyvät sallittujen kylmäainetäyttömäärien alapuolella
- eivät vaadi lisätoimenpiteitä kuten vuototunnistimia tai koneellista ilmanvaihtoa
Saksan materiaalitutkimus- ja testauslaitoksen (BAM) testit vahvistavat: palovaaraa ei ole todellisissa käyttöolosuhteissa.
Me olemme tukenasi!
Onko sinulla kysyttävää? Lähetä meille viesti. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi, jotka liittyvät F-kaasuasetukseen ja kylmäaineisiin siirtymiseen.
Lyhyesti sanottuna: F-kaasuasetus (EU)
Siirtymäaika ja sääntelyvelvoitteet
F-kaasuasetuksen säännökset koskevat yksinomaan markkinoille saatettavia uusia laitteita – olemassa olevia järjestelmiä voidaan jatkaa ja huoltaa tavalliseen tapaan vuoteen 2032 asti käyttäen kylmäaineita R134a, R410a ja R-513A. Sen jälkeen huolto- ja kunnossapitokielto astuu voimaan järjestelmille, joissa käytetään kylmäaineita, joiden GWP-arvo on yli 750.
Tärkeää valmistajille, maahantuojille ja viejille Jokaisen, joka tuo tai vie kylmäaineita tai F-kaasuja sisältäviä laitteita, on rekisteröidyttävä osoitteessa Euroopan unionin F-kaasuportaalissa.