Soveltuu ulos pystytettäväksi:
- Ilkivallan kestävä kotelo
- e+ Controller jäähdyttimen takasivulla
- Alumiinikotelo, jossa UL 1332:n mukainen ulkomaali
- Lämpötila-alue -30°C:sta +60°C:iin
Kaikki Blue e+ -teknologian edut:
- Tehokasta: keskimäärin 75 % energiansäästöä kierroslukusäädettyjen komponenttien ja lämpöputkiteknologian avulla
- Joustava: maailmanlaajuisesti käytettävissä ainutlaatuisen monijännitteisyyden ansiosta
- Turvallinen: pitempi käyttöikä kaikille kytkentäkaapin ja jäähdyttimen komponenteille rakenneosia säästävän jäähdytyksen ansiosta
- Yksinkertainen: intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden rajapintojen ansiosta
Yhteensopiva ulkokäyttökaappien kanssa:
- Tiivistekehys yleiskiinnittämiseen ulkona käytettäviin koteloihin kiinnittämistä, osittaisasennusta ja täysasennusta varten
- Kaksois- ja yksiseinäisille koteloille
- Esimääritellyt Toptec-kotelot oveen tehdyillä jäähdytinaukotuksilla
Intelligente Vernetzung:
IoT-rajapinnan avulla Blue e+ -jäähdyttimet voidaan verkottaa ja digitalisoida
- Jatkuvaa lämpötila-arvojen valvontaa
- Seisokkikustannusten ja niistä seuraavien vaurioiden välttäminen
- Automaattiset ilmoitukset jäähdyttimen häiriöistä
- Asset Management: jäähdyttimien paikallistaminen ja organisointi
- Remote Access: laitteen parametriasetuksia voidaan muuttaa etänä
Maailmanlaajuinen käyttö ja optimaalinen suoja:
- Kansainväliset hyväksynnät (cULus Listed, cULus FTTA, CE ja EAC)
- Kotelointiluokka UL Type 3R/4/12 ja IP56