Les bénéfices clés de l'Exploitation et Service Rittal
- Accès universel aux données de l'installation (Cloud, mobile) via EPLAN eVIEW.
- Mise en place de la maintenance prédictive grâce à l'interface IoT des climatiseurs Blue e+.
- Réduction drastique des temps de panne grâce au Service Après-Vente mondial et à la numérisation des processus.
- Pérennisation des systèmes grâce à l'Edge-Cloud ONCITE et aux plateformes IT Rittal (Datacenter Edge/Hyperscale).
Après leur mise en service, la performance durable de vos machines et installations est la condition sine qua non pour une production efficace. Rittal transcende le simple SAV pour proposer une gestion post-installation 4.0, axée sur l'accès aux données, la numérisation des processus et l'anticipation des pannes. Que ce soit pour remplacer une pièce sur un climatiseur Blue e+ ou pour contrôler le rendement global, nos solutions Cloud (EPLAN eVIEW) et IoT (maintenance prédictive) vous assurent une disponibilité maximale et une productivité renforcée.
Sommaire
- L'Exploitation 4.0 : Accès aux Données et Transparence Cloud
- Maintenance et Service Numérisés pour une Disponibilité Maximale
- Vers la Maintenance Prédictive (IoT et Blue e+)
Pérenniser vos Systèmes : Plateforme IT et Edge-Cloud
L'Exploitation 4.0 : Accès aux Données et Transparence Cloud
L'accès aux données critiques de vos installations est la clé de l'efficacité en Exploitation. Avec les solutions Rittal/EPLAN, cette information est disponible à tout moment et de n'importe quel endroit, y compris sur appareils mobiles, ce qui est essentiel pour l'entretien et la maintenance de l'armoire électrique.
EPLAN eVIEW : La transparence sans papier
Mettez vos données à la disposition de toutes les personnes impliquées dans le projet (conception, fabrication, exploitation) tout au long de la chaîne de valeur, assurant une transparence totale.
- Visualisation et Commentaires : Commentez les modifications depuis n'importe quel endroit avec une simple connexion Internet.
- Communication Simplifiée : Échanges simples et sans papier quels que soient les projets, disciplines ou entreprises.
- Pérennité des Données : Conservez durablement dans le Cloud l'état actualisé de vos données, quelle que soit leur origine.
Ceci permet de minimiser les durées de panne et d'améliorer votre productivité.
Maintenance et Service Numérisés pour une Disponibilité Maximale
La numérisation n'est pas limitée à la conception ; elle s'étend au processus de service après-vente et à la gestion de la consommation électrique des appareils de climatisation. Cela renforce la disponibilité et le rendement de vos machines.
Le Service Après-Vente Mondial Rittal
Le service après-vente mondial Rittal est mobilisé pour minimiser les durées de panne. Lorsqu'un composant peut être connecté à une interface IoT, il peut lui-même générer et envoyer des données, telles que l'état de fonctionnement, les températures ou les informations de maintenance. Ces données numériques sont collectées et envoyées à des systèmes informatiques supérieurs, optimisant l'intervention.
- Disponibilité et Rendement : Processus numérisés pour renforcer la performance de vos installations.
- Service Rittal : Service après-vente mondial pour des durées de panne minimales.
- Blue e+ : La gestion numérisée de la consommation électrique de vos appareils de climatisation.
Vers la Maintenance Prédictive (IoT et Blue e+)
La maintenance prédictive est la prochaine étape pour une production rapide, ininterrompue et sans défauts. Rittal la rend possible grâce à la connexion IoT de ses produits phares :
L'Interface IoT Rittal : Le Plug & Run 4.0
La nouvelle interface IoT est conçue pour une intégration optimale des climatiseurs Blue e+, des refroidisseurs d'eau et des capteurs dans les applications de l'Industrie 4.0. Elle garantit :
- Communication de Bout en Bout : Facilite la communication entre le capteur et le cloud.
- Plug & Run : Configuration et mise en service sans besoin de programmation, pour relier facilement les produits Rittal aux environnements de l'industrie 4.0.
- Maintenance Prédictive : L'armoire elle-même anticipe les besoins d'entretien en envoyant des données d'état.
L'inspection ne se fait jamais trop tôt : même sans être client, vous pouvez bénéficier du contrôle d'efficience et de maintenance des climatiseurs, qui révèle l'état d'entretien et les potentiels d'économie.
Pérenniser vos Systèmes : Plateforme IT et Edge-Cloud
Les nouvelles technologies et applications IT — du Computing Cloud et Edge jusqu'à la 5G, en passant par l'intelligence artificielle (IA) — sont déterminantes. La plateforme IT Rittal vous permet de maîtriser simplement et rapidement tous les scénarios IT grâce à une technologie modulaire :
- Edge-Cloud ONCITE : Une salle informatique Edge-Cloud clé en main pour traiter les données de production en temps réel, de manière fiable, et créer de la valeur ajoutée immédiate.
- Maîtrise IT Totale : Des installations à une baie jusqu'aux Datacenter Edge et Hyperscale, la plateforme Rittal est la base de votre résilience.
Enfin, pour une approche mobile et pratique, Rittal met à votre disposition des applications pour vos appareils mobiles.
Ce que disent nos clients
"Nos systèmes sont fiables, et nous avons réduit de moitié notre consommation d'énergie grâce à Rittal Blue e+ S."
Björn von Frieling, Responsable Atelier – Harry-Brot
Questions Fréquentes sur l'Exploitation et le Service Rittal
Comment EPLAN eVIEW aide-t-il la maintenance post-installation ?
EPLAN eVIEW remplace la documentation papier par un accès Cloud sécurisé à tous les documents actualisés (schémas, plans) pour toutes les parties prenantes, permettant une visualisation, un commentaire et un suivi des modifications à distance et sans délai. C'est un gain de temps crucial lors des dépannages.
Quels produits Rittal sont compatibles avec l'Interface IoT ?
L'interface IoT Rittal est spécifiquement conçue pour connecter les climatiseurs Blue e+, les refroidisseurs d'eau (chillers) et divers capteurs Rittal. Cela facilite leur intégration 'Plug & Run' dans les systèmes de surveillance ou de gestion de l'énergie (Industrie 4.0).
Qu'est-ce que le 'contrôle d'efficience et de maintenance' et pour qui est-il ?
C'est une offre Rittal qui analyse l'état d'entretien de vos climatiseurs et évalue les potentiels d'économie d'énergie. Il est disponible même pour les non-clients, comme l'a illustré l'étude de cas Ford, et est une étape clé avant une modernisation ou un investissement dans Blue e+.
Glossaire
EPLAN eVIEW
Solution Cloud qui permet de visualiser, commenter et partager l'état actualisé des données de machines et installations entre toutes les parties prenantes du projet, sans papier et en temps réel.
Interface IoT Rittal
Module Plug & Run (sans programmation) qui connecte les produits Rittal (climatiseurs Blue e+, refroidisseurs d'eau) aux environnements Cloud et systèmes de gestion d'énergie supérieurs (Industrie 4.0).
Maintenance Prédictive
Stratégie de maintenance basée sur l'analyse de données temps réel (IoT) pour anticiper les pannes potentielles et planifier les interventions d'entretien, garantissant une production ininterrompue.
Edge-Cloud ONCITE
Salle informatique Edge-Cloud clé en main de Rittal, permettant de traiter les données de production en temps réel, de manière fiable, pour une création de valeur ajoutée immédiate (IA, statistiques).
Que vous ayez besoin de remplacer des pièces sur vos climatiseurs ou que vous souhaitez contrôler le rendement de vos installations – Rittal répond pour vous.
Après leur mise en service, les machines et les installations doivent fonctionner parfaitement et durablement. C’est la condition préalable pour une production efficace et performante. Conservez durablement dans le Cloud l’état actualisé de vos données quels que soient les sites d'ou elles proviennent grâce à la solution EPLAN eVIEW et bénéficiez du service après-vente mondial Rittal pour minimiser les durées de panne et pour améliorer votre productivité.
Nous réfléchissons même plus loin : la maintenance prédictive est déjà une réalité grâce à la connexion IoT p. ex. de nos climatiseurs et refroidisseurs d'eau.
Exploitation
L’accès aux données via des solutions Cloud est possible à tout moment et de n’importe quel endroit – même à partir d’appareils mobiles. Cela est très utile pour l’entretien et la maintenance de l’armoire électrique.
Nos solutions
- Mettez vos données à la disposition de toutes les personnes impliquées dans le projet, à toutes les étapes de la chaîne crétrice de valeurs pour une totale transparence.
- Visualiser et commenter les éventuelles modifications depuis n'importe quel endroit à partir d'une simple connection internet
- Communication simple et sans papier quels que soient les projets, disciplines et entreprises.
Plus d'informations sur EPLAN eView
La nouvelle interface IoT de Rittal est conçue pour une intégration optimale des climatiseurs, des refroidisseurs d'eau et des capteurs dans les applications de l'industrie 4.0.
Elle facilite les communications de bout en bout entre le capteur et le cloud, ainsi que la connexion à des systèmes de surveillance ou de gestion de l'énergie de niveau supérieur.
- Reliez facilement les produits Rittal aux environnements de l'industrie 4.0.
- Production rapide, ininterrompue et automatisée
- Plug & run : configuration et mise en service sans besoin de programmation.
Plus d'informations sur l'interface IoT
Service
L’armoire électrique et/ou le climatiseur eux-mêmes peuvent également générer et envoyer des données, p. ex. des informations d’état de fonctionnement, des températures ou des informations concernant la maintenance. Cela est possible grâce aux composants pouvant être connectés à une interface IoT qui collecte les données et qui les envoie à des systèmes informatique supérieurs. Lorsque les données sont numérisées tout au long de l’ensemble de la chaîne créatrice de valeurs, le service après-vente et l’exploitation peuvent également en bénéficier.
Nos solutions
- Le processus de service après-vente et la gestion de la consommation électrique des appareils de climatisation sont numérisés
- La disponibilité et le rendement de vos machines et installations sont renforcées.
Plus d'informations sur la maintenance intelligente
Plus pérenne grâce à la plateforme IT et à la technologie Edge-Cloud
Les nouvelles technologies et applications IT – du Computing Cloud et Edge jusqu’à la 5G en passant par les statistiques et l’intelligence artificielle (IA) – seront déterminantes pour les productions de demain.
Traiter les données de production en temps réel, de manière fiable tout en créant de la valeur ajoutée – c'est possible avec la salle informatique Edge-Cloud ONCITE clé en main.
La plateforme IT Rittal vous permet de maîtriser simplement et rapidement, grâce à une technologie modulaire, tous les scénarios IT – des installations à une baie jusqu’aux Datacenter Edge et Hyperscale.