Les Leviers d'Optimisation en Fabrication
Découvrez comment transformer votre chaîne de production
- Jumeau numérique comme unique source de données pour tous les postes de travail.
- Gains d'efficacité jusqu'à 89% sur l'usinage (Perforex LC) et 80% sur le conditionnement des câbles (Wire Terminal).
- Câblage assisté par logiciel (EPLAN Smart Wiring) pour une simplicité sans précédent et 20% d'économies.
- Amortissement rapide des machines RAS (ex: Perforex MT en 2,5 ans pour 150 armoires/an).
Étapes de la Fabrication Automatisée
Du jumeau numérique à la production : un processus cohérent et performant
Jusqu'à 89% de gain
Usinage de l'Enveloppe : Perforex MT & LC
La personnalisation de l'enveloppe de l'armoire s'effectue automatiquement grâce aux données du jumeau numérique.
- Perforex MT : Jusqu'à 74% d'économies, amortissement en 2,5 ans
- Perforex LC : 89% d'économies, vitesse x20 sur l'acier inoxydable
- Usinage laser sans contact, sans usure d'outil
- Flexibilité totale : commandes modifiables et copiables
Jusqu'à 80% de gain
Conditionnement des Câbles : Wire Terminal
Production entièrement automatisée pour une qualité supérieure constante.
- Machine entièrement automatisée : 80% d'économies
- Amortissement en 2,5 ans pour >300 armoires/an
- Coupe, dénudage et sertissage automatiques
- Qualité constante et répétabilité exceptionnelle
Jusqu'à 20% de gain
Câblage Assisté : EPLAN Smart Wiring
L'assistant virtuel qui révolutionne le câblage manuel.
- Travail 100% numérique sans schéma papier
- Visualisation des cheminements et connexions
- Comparaison automatique pour modifications de dernière minute
- Suivi d'avancement en temps réel
"Aujourd'hui nous pouvons exécuter des travaux que nous n'aurions pas pu réaliser sans Perforex."
DL-Dominic Löscher, Propriétaire et Directeur — Elektro Löscher
Questions Fréquentes
Tout ce que vous devez savoir sur l'automatisation de la fabrication
Quel est le seuil de rentabilité pour la machine Wire Terminal ?
La machine de conditionnement des câbles Wire Terminal s'amortit en seulement 2,5 ans environ, à condition de devoir équiper au moins 300 coffrets ou armoires électriques par an. Elle est idéale pour les ateliers à haut volume.
Quelle est la différence majeure entre Perforex MT et Perforex LC ?
La Perforex MT utilise des outils de fraisage et de perçage (mécanique), offrant jusqu'à 74% de gain. La Perforex LC utilise la technologie laser (sans contact), permettant un gain allant jusqu'à 89% sur l'acier inoxydable et une vitesse 20 fois supérieure, sans usure d'outil.
Comment EPLAN Smart Wiring gère-t-il les modifications de dernière minute ?
Smart Wiring permet de lancer une comparaison automatique des projets avec le jumeau numérique mis à jour. Il affiche ensuite les tâches spécifiques à effectuer pour la modification, évitant les erreurs de saisie manuelle et assurant la cohérence de la version finale.
Qu'est-ce que le jumeau numérique et pourquoi est-il crucial ?
Le jumeau numérique est l'unique source de données (perçage, fraisage, longueurs de câble, repérage) pour toutes les machines RAS et logiciels. Il assure un processus de fabrication performant, cohérent et facilement reproductible de A à Z.
Pour que les coffrets et armoires électriques puissent être personnalisés avec la même précision et qualité, Rittal propose des machines entièrement automatisées pour l’usinage des coffrets et des armoires électriques, l'équipement des composants et le conditionnement des câbles. EPLAN Smart Wiring vous permet de câbler avec une simplicité sans précédent. En disposant des données du prototype virtuel, tous les postes de travail impliqués sont interconnectés ce qui permet de disposer d'un processus de fabrication performant et cohérent.
Rittal Automation Systems fournit tout pour rendre la construction des armoires électriques plus facile, plus rapide, plus précise et facilement reproductible – le processus de production idéal avec un seul fournisseur.
Découpe
Le jumeau numérique fournit toutes les données de perçage et de découpe pour préparer le montage des composants à longueur variable, comme les rails-porteurs omega (DIN), rails de retenue des câbles, goulottes de câbles et couvercles de goulotte.
Nos solutions
Jusqu'à 60 % d'économies avec Secarex
- Un outillage performant pour un travail rapide, précis et fiable
- Gain de temps évident par rapport à la découpe manuelle
- Aucun changement de gabarit n'est nécessaire pour les rails-supports standards
- L'optimisation des chutes réduit vos coûts d'achat de matériaux
Plus d'informations sur le centre de coupe Secarex
Personnalisation des armoires électriques
Basée sur les données de perçage et de fraisage issues du jumeau numérique, la personnalisation de l’enveloppe ou de ses pièces plates (plaque de montage, porte, panneaux latéraux, plaques passe-câbles, etc...) s'effectue automatiquement à partir d'une machine à commande numérique.
Nos solutions
Jusqu'à 74 % d'économies avec un centre d'usinage Perforex MT
- Travail 8x plus rapide dans l'acier et 20x plus rapide dans l'acier inoxydable (par rapport à l'usinage à la main)
- Un centre d'usinage Perforex MT s'amorti en seulement 2,5 ans si on usine environ 150 coffrets et armoires électriques par an
- Les commandes à usiner sont enregistrées dans un programme qui est disponible à tout moment. Il peut être modifié et copié très facilement.
Plus d'informations sur le centre d'usinage Perforex MT
89% d'économies avec le centre d'usinage laser Perforex LC
- Vitesse de coupe multipliée par 20 (sur de l'acier inoxydable en comparaison du centre d'usinage par outils Perforex MT)
- Usinage sans contact et à faibles vibrations, sans usure de l'outil et avec de faibles émissions sonores
- L'usinage 3D élimine la nécessité de devoir déplacer la pièce à usiner.
- Nette augmentation de la productivité et amélioration de la compétitivité
En savoir plus sur le centre d'usinage laser Perforex LC
Installation mécanique
Des plans 2D qui contiennent toutes les informations requises pour l’installation sont générés en fonction de l’emplacement des appareillages dans le jumeau numérique.
- Mettez vos données à la disposition de toutes les personnes impliquées dans le projet, à toutes les étapes de la chaîne crétrice de valeurs pour une totale transparence.
- Visualiser et commenter les éventuelles modifications depuis n'importe quel endroit à partir d'une simple connection internet
- Communication simple et sans papier quels que soient les projets, disciplines et entreprises.
Plus d'informations sur EPLAN eView
- La solution ergonomique pour l'usinage des coffrets et armoires électriques
- Etablis de montage mobiles, inclinables et (selon le modèle) réglables en hauteur
- Fixation simple et modulaire des plaques de montage à l'aide dde dispositifs de fixation rapide
- Indépendant du réseau électrique - pas besoin de prise de courant
- Encombrement minimal lorsqu'il n'est pas utilisé
- Chariot de stockage et de transport LT 1000 pour une manipulation aisée des panneaux d'armoires électriques
Repérage
Les données d’identification des appareillages issues du jumeau numérique sont transmises à l’imprimante d’étiquettes, ce qui supprime la saisie, le tri et le traitement manuels.
Nos solutions
- Transfert des données via des interfaces standardisées vers les systèmes d'impression d'étiquettes des fabricants de composants
- Aucune saisie manuelle, aucun tri ni traitement n'est nécessaire
Plus d'informations sur EPLAN Electric P8
Conditionnement des câbles
La création du jumeau numérique englobe, entre autres, la définition des cheminements idéaux des liaisons électriques du schéma électrique au sein de l'armoire et la détermination des longueurs requises pour chaque liaison.
En association avec les indications du schéma électrique en matière de couleur, section, type de matériau et type d’extrémité des fils, le jumeau numérique fournit les données requises pour la préparation manuelle ou automatique d’un fil ou d’un câble. Des interfaces standardisées permettent ici également de fournir ces données pour la préparation totalement automatique des câbles.
Nos solutions
Jusqu'à 80 % d'économies avec la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal
- Lorsque vous devez équiper au moins 300 coffrets ou armoires électriques par an, la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal s'amortit en seulement 2,5 ans environ.
- La production entièrement automatisée garantit une qualité supérieure constante
- Livraison des fils dans des rails de stockage, par faisceaux ou en vrac
Plus d'informations sur la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT entièrement automatisée
Jusqu'à 40 % d'économies avec les machines semi-automatiques
- Augmentation du rendement des opérations de routine de coupe à longueur, de dénudage et de sertissage des fils électriques
- Processus d'usinage plus rapides avec une précision de répétition exceptionnelle
Plus d'informations sur les machines semi-automatiques
Câblage
Les informations de câblage du jumeau numérique sont utilisées pour visualiser les cheminements et la configuration aux extrémités des liaisons.
L’exhaustivité de toutes les informations en association avec la visualisation de la configuration d’intégration et de raccordement permet de renoncer au schéma électrique lors du câblage de l’armoire électrique.
Nos solutions
Jusqu'à 20% d'économies avec le logiciel Smart Wiring
- Travailler sur une base 100 % numérique
- Le plan de montage, l'équipement, les connexions, les types de connexion et les chemins d'acheminement sont affichés de manière compréhensible.
- En cas de modification de dernière minute, vous pouvez lancer une comparaison automatique des projets afin d'éviter les erreurs.
- Les informations sur l'état d'avancement facilitent la transmission des projets entre les différents protagonistes et simplifient le suivi des projets.
- Livraison des câbles dans des rails de stockage
Plus d'informations sur EPLAN Smart Wiring
Vérification
Les listes de liaisons point à point pour les fils, câbles, bornes et appareillages aident à détecter des erreurs potentielles avant la mise en service le l’armoire électrique.
Nos solutions
- Mettez vos données à la disposition de toutes les personnes impliquées dans le projet, à toutes les étapes de la chaîne crétrice de valeurs pour une totale transparence.
- Visualiser et commenter les éventuelles modifications depuis n'importe quel endroit à partir d'une simple connection internet
- Communication simple et sans papier quels que soient les projets, disciplines et entreprises.
Plus d'informations sur EPLAN eView
Jusqu'à 20% d'économies avec le logiciel Smart Wiring
- Travailler sur une base 100 % numérique
- Le plan de montage, l'équipement, les connexions, les types de connexion et les chemins d'acheminement sont affichés de manière compréhensible.
- En cas de modification de dernière minute, vous pouvez lancer une comparaison automatique des projets afin d'éviter les erreurs.
- Les informations sur l'état d'avancement facilitent la transmission des projets entre les différents protagonistes et simplifient le suivi des projets.
- Livraison des câbles dans des rails de stockage
Plus d'informations sur EPLAN Smart Wiring
Passez à l'étape suivante du processus : Opérations et service