Cadre de fixation avec cartouche filtrante pour la plaque de socle.
- Référence:
- DK 7561500
- Description produit
- Pour recouvrir les fentes ou perforations des plaques de socle. Le cadre de fixation est inséré dans la plaque de socle derrière la cartouche filtrante. Classe de filtrage G3 selon la norme DIN EN 779.
- Composition de la livraison
- Avec cadre de fixation
- Convient à
- Largeur: 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,23 kg
- Poids brut
- 0,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 56039390
- EAN
- 4028177221284
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Description produit
- Cartouche filtrante pour plaque de socle ajourée et plaque de socle ajourée avec bandeau design, couleur : blanc, composition de la livraison : Cadre de fixation inclus
- Documentations
- Info sheet