1. stu 2020.

Rittal: Digitalna prisutnost u WindEnergy Hamburg

Veće brzine i niži troškovi

Pritisak troškova je visok u industriji energije vjetra. Proizvođači vjetroturbina suočavaju se s ogromnim izazovima i trebaju učinkovita rješenja za konstrukciju i operativne sustave. Na digitalnom sajmu WindEnergy Hamburg od 1. do 4. prosinca, Rittal će izlagati kako proizvođači panela i sklopnih uređaja mogu značajno ubrzati svoje procese planiranja i proizvodnje i pripremiti ih za industriju 4.0, tako da smanjuju troškove do 20 posto. Rittalove istaknute točke na sajmu uključuju takva sustavna rješenja kao što su novi AX i KX mala i kompaktna kućišta, VX25 kućište i infrastrukturna rješenja za pohranu energije.

Na digitalnom događaju WindEnergy Hamburg”, Rittal će predstaviti nova rješenja i proizvode koji će proizvođačima upravljačkih i sklopnih sustava omogućiti stvaranje inteligentnih modula za uspostavljanje potpuno digitalnog lanca vrijednosti. "Opskrbljujemo sve proizvođače vjetroturbina širom svijeta, izravno ili neizravno putem panela buildinga i inženjeringa sklopnih uređaja. Također koristimo značajan potencijal za smanjenje troškova putem rješenja za automatizaciju i digitalne integracije procesa duž cijelog lanca vrijednosti,” kaže dr. René Umlauft, direktor prodaje u Rittalu.< /p>

Nova tehnologija kućišta za industriju 4.0

Predstavljanje nove serije kompaktnih i malih kućišta AX i KX korak je prema ispunjavanju izazova Industrije 4.0. Takva kućišta uključuju digitalnu opremu i idealno se uklapaju u digitalni lanac vrijednosti izgradnje panela i sklopnih uređaja, tako da su graditelji postrojenja još bolje pripremljeni za digitalizaciju. Na primjer, osim visokokvalitetnih 3D podataka i konfiguracijskih alata, QR kodovi na svim pločama koje se strojno obrađuju pojednostavljuju njihovu integraciju u radni tijek proizvodnje. To omogućuje najsuvremenije digitalno praćenje, od prijema ulazne robe do konačne proizvodnje.

Na primjer, Rittal predstavlja potpuno nove AX i KX kao pokretače u električnoj konfiguraciji vjetroturbina. Ova mala i kompaktna kućišta mogu se instalirati učinkovitije i brže te nude veću fleksibilnost i sigurnost. Na primjer, vrata i sustavi zaključavanja obično se mogu lakše montirati bez upotrebe alata. Još jedna prednost je dodatni prostor koji AX i KX nude u usporedbi s prethodnim serijama. Optimizirani izrezi i veće prirubne ploče u prosjeku oslobađaju trećinu više prostora za ulaz kabela.

Robusna za kopnena i offshore rješenja

Osim svega ovoga, Rittal nudi odgovarajuću tehnologiju kućišta za svaku funkciju u vjetroturbinama. Tvrtka isporučuje standardizirana, vrlo robusna AE kompaktna kućišta koja su idealna za sustave kontrole nagiba. Kućišta imaju veliku debljinu materijala i dodatne elemente za ukrućenje, kao i posebno dizajnirane sustave zaključavanja, ojačane montažne ploče i premaz protiv klizanja po kojem je sigurno hodati.

Rittal će predstaviti modularna rješenja temeljena na svom VX25 velikom sustavu kućišta za zaštitni smještaj frekvencijskih pretvarača te kontrolne i sigurnosne tehnologije u gondoli ili tornju. Ovo ispunjava stroge zahtjeve za stabilnost, otpornost na vibracije i zaštitu od korozije. Energetska elektronika zaštićena je VX25 tehnologijom kućišta, koja je standardno dostupna pod IP 55, IK10 i Nema 12, kao i s UL odobrenjem. Štoviše, Rittalov modularni sustav Ri4Power također je dizajniran za konfiguraciju sklopova niskonaponskih sklopnih uređaja.

Infrastrukturni standardi za sustave za pohranu energije.

S Rittal komponentama, korisnici također mogu kreirati infrastrukturna rješenja za sustave za pohranu energije. Raspon standardiziranih, koordiniranih i globalno dostupnih odobrenih dijelova proteže se od pojedinačnih sustava kućišta do cjelovitih rješenja spremnika. Kao rezultat toga, mehanička rješenja, rješenja za distribuciju energije i kontrolu klimatizacije za integratore sustava i konstruktore postrojenja sada su dostupna iz jednog izvora.

Polica za baterije, sa svojim policama za teške uvjete, može nositi teret od 100 kg po polici i ima ukupnu nosivost do 1.500 kg. Zahvaljujući svom dizajnu, različiti oblici baterija mogu se fleksibilno integrirati u stalak. Kontaktiranje se izvodi izravno preko Rittal sustava sabirnica. U krovnom dijelu također ima dovoljno prostora za upravljanje baterijom. Raspored kućišta za pohranu energije - i posljedično, skaliranje veličine pohrane - je jednostavan i moguć u bilo kojem trenutku.

Konačno, Rittal će pokazati kako pokreće razvoj IIoT (Industrijskog interneta stvari) sa svojim vlastitim rješenjima i pametnim uslugama: od inteligentnih rješenja za hlađenje i koncepta inteligentnih usluga kao što je prediktivno održavanje do IT infrastrukturnih rješenja kao što su rubni podaci središta. To će omogućiti tvrtkama da povećaju svoje sustave’ pouzdanost, optimizirati potrošnju energije i promovirati digitalizaciju.