Kućište sabirnice BG

    Kućište sabirnice BG
    Kućište sabirnice BG
    Kućište sabirnice BG
    Kućište sabirnice BG
    Kućište sabirnice BG
    Kućište sabirnice BG

    Kućište s vratima od čeličnog lima, lakirano s prozorčićem od polikarbonata. Stupanj zaštite IP 65.

Model No. Width Height Depth Door hinge
BG 1586.520 500 mm 300 mm 80 mm left
BG 1583.520 200 mm 300 mm 80 mm left
BG 1578.530 600 mm 300 mm 155 mm bottom
BG 1579.450 800 mm 300 mm 155 mm bottom
BG 1579.530 800 mm 300 mm 155 mm bottom
BG 1611.510 400 mm 500 mm 160 mm right
BG 1609.510 500 mm 300 mm 120 mm bottom
BG 1585.520 400 mm 300 mm 80 mm left
BG 1605.520 200 mm 300 mm 120 mm right
BG 1606.520 400 mm 300 mm 120 mm right
BG 1559.510 600 mm 200 mm 125 mm bottom
BG 1578.450 600 mm 300 mm 155 mm bottom
BG 1577.450 400 mm 300 mm 155 mm bottom
BG 1577.530 400 mm 300 mm 155 mm bottom
BG 1558.510 400 mm 200 mm 125 mm bottom
BG 1584.520 300 mm 300 mm 80 mm left
+
[X] Close

Required