SE 8 free-standing enclosure system

    SE 8 free-standing enclosure system

    Potpuna integracija u obitelj proizvoda TS 8. Stabilan korpus ormara s dvjema integriranim montažnim policama, vijčano spojenom stražnjom stijenkom i vratima od čeličnog lima. Unutarnja podjela posve kompatibilna s TS 8.
    Large Enclosure Selector

Model No. Width Height Depth Doors
SE 5832.500 800 mm 2000 mm 400 mm 1
SE 5841.500 1200 mm 1800 mm 400 mm 2
SE 5844.500 1200 mm 2000 mm 500 mm 2
SE 5845.500 1200 mm 2000 mm 600 mm 2
SE 5843.500 1200 mm 2000 mm 400 mm 2
SE 5831.500 800 mm 1800 mm 400 mm 1
SE 5840.500 1000 mm 1800 mm 400 mm 2
SE 5846.500 1800 mm 2000 mm 500 mm 2
SE 5830.500 600 mm 1800 mm 400 mm 1
SE 5833.500 800 mm 2000 mm 500 mm 1
SE 5842.500 1600 mm 1800 mm 400 mm 2
SE 5834.500 800 mm 2000 mm 600 mm 1
+
[X] Close

Required