Pomoć pri donošenju odluka

Kako odabrati odgovarajuće rješenje za klimatizaciju ormara?

Za pouzdano izvođenje složenih proizvodnih procesa u upravljačke ormare ugrađuju se sve snažnije i osjetljivije komponente. Odabir odgovarajućeg rješenja za klimatizaciju ključan je za osiguravanje njihova dugog radnog vijeka.

No koje je rješenje za klimatizaciju najbolje za vaš sustav?

Je li prikladnije hlađenje vodom pomoću izmjenjivača topline zrak/voda, hlađenje rashladnom jedinicom ili korištenje okolnog zraka? Ili je vašoj primjeni potrebno grijanje ormara?

Kako biste odabrali energetski učinkovito rješenje za klimatizaciju, potrebno je sagledati sustav kao cjelinu jer pritom treba uzeti u obzir niz čimbenika. Primjerice, kakvi su uvjeti okoline na mjestu ugradnje? Je li prostor vlažan, prašnjav ili izložen visokim temperaturama? Kolika je stvarna potrebna rashladna snaga?

Također je potrebno uzeti u obzir način ugradnje (samostojeći ili ugradbeni), količinu disipirane topline (pasivnu ili aktivnu) te dopuštenu razinu buke.

Jeste li znali...

…da pravilno dimenzionirana klimatizacija može znatno produžiti radni vijek komponenti ugrađenih u ormar?

Sve veća gustoća ugrađenih komponenti u ormarima dovodi do znatnog povećanja gubitka topline.

Kao opće pravilo, povećanje radne temperature za 10 °C prepolovljuje životni vijek komponenti i udvostručuje vjerojatnost njihovog kvara.

Terenska studija

Rittal je proveo terensko istraživanje na približno 400 instalacija kako bi analizirao način na koji su sustavi klimatizacije izvedeni u industrijskim primjenama. Rezultati su pokazali velik broj nedostataka koji su se mogli izbjeći pravilnim planiranjem i odabirom odgovarajućih alata.

Kako bi se postigla optimalna učinkovitost sustava klimatizacije uz istodobno smanjenje potrošnje energije, klimatizaciju je potrebno pravilno projektirati i dimenzionirati.

Najčešći problemi uzrokovani nepravilno projektiranom klimatizacijom:

  • U 64 % instalacija komponente koje razvijaju toplinu nisu bile smještene u struji zraka između ulaza i izlaza rashladne jedinice.
  • 50 % pregledanih rashladnih jedinica radilo je s iskorištenjem manjim od 20 %.
  • U 93 % instalacija nije bila osigurana usmjerena cirkulacija hladnog zraka.
  • 40 % rashladnih jedinica imalo je izrazito zaprljane filtarske uloške ili nije bilo pravilno održavano.
  • U 18 % instalacija ulaz ili izlaz zraka rashladne jedinice bio je djelomično ili potpuno blokiran.
  • 19 % instalacija imalo je kratki spoj zraka.

Pregled tipova rashladnih uređaja prema uvjetima okoline

Različite vrste klimatizacije za različite primjene

Različita rješenja za klimatizaciju imaju različite značajke i nude brojne prednosti, ovisno o uvjetima primjene.

 

Jedinice za hlađenje okolnim zrakom idealne su za učinkovito odvođenje topline uz niske troškove rada. Preduvjet je relativno čist okolni zrak čija je temperatura niža od željene temperature unutar ormara.

Zahtjevi:

  • Relativno čist okolni zrak.
  • Temperatura okoline niža od željene temperature unutar ormara.

Prednosti:

  • Visoka energetska učinkovitost.
  • Brza i isplativa ugradnja.
  • Nije potrebna dodatna infrastruktura.

Saznajte više

Rashladne jedinice održavaju stalnu temperaturu unutar ormara, neovisno o temperaturi okoline. Usmjeravanje zraka može se prilagoditi zahtjevima primjene, dok dva odvojena zračna kruga sprječavaju ulazak prašine u ormar.

Zahtjevi:

  • Prikladne za rad u toplim i prašnjavim uvjetima.
  • Temperatura okoline jednaka ili viša od željene temperature unutar ormara.

Prednosti:

  • Dva odvojena zračna kruga sprječavaju ulazak prašine u ormar.
  • Održavanje konstantne temperature unutar ormara.
  • Iznimna energetska učinkovitost zahvaljujući rashladnim jedinicama Blue e+.

Saznajte više

Sustavi hlađenja tekućinom koriste se kada je potrebno odvesti velika toplinska opterećenja, primjerice kod procesnog hlađenja, hlađenja strojeva ili primjene izmjenjivača topline zrak/voda za odvođenje topline iz ormara. Sustavi vodenog hlađenja omogućuju prostorno odvajanje rashladnog sustava od proizvodne opreme.

Zahtjevi:

  • Prikladni za rad u korozivnim ili masnim uvjetima okoline.
  • Temperatura okoline može biti viša ili niža od temperature unutar ormara.
  • Na mjestu ugradnje mora biti osigurana opskrba rashladnom vodom.

Prednosti:

  • Visoka preciznost regulacije temperature.
  • Mogućnost hlađenja upravljačkih ormara i alatnih strojeva.
  • Pouzdan rad i pri vrlo visokim temperaturama okoline.
  • Izmjenjivač topline i rashladni uređaj (chiller) mogu biti prostorno odvojeni, čime se sprječava zagrijavanje prostora.

Saznajte više

Kondenzacija predstavlja ozbiljan rizik za upravljačku elektroniku, osobito pri vanjskoj ugradnji. Širok raspon snaga omogućuje odabir odgovarajućeg grijača za svaku primjenu.

Zahtjevi:

  • Nema posebnih zahtjeva u pogledu temperature ili kvalitete okolnog zraka.

Prednosti:

  • Ravnomjerna raspodjela toplog zraka unutar ormara.
  • Sprječavanje preniskih temperatura u upravljačkom ormaru.
  • Zaštita od kondenzacije i korozije.

Saznajte više

Savršeno usklađeni dodaci omogućuju prilagodbu sustava klimatizacije vašim specifičnim zahtjevima, od optimalnog usmjeravanja zraka i preciznog upravljanja do odgovarajućeg potrošnog materijala.

Prednosti:

  • Nadzor, upravljanje i optimalno usmjeravanje zraka dodatno povećavaju učinkovitost i pouzdanost sustava klimatizacije.

Idite na proizvod

Poštanski broj

Kako možete smanjiti svoj ugljični otisak i uštedjeti novac?

Korištenjem energetski učinkovitih upravljačkih ormara i rješenja za klimatizaciju možete značajno smanjiti potrošnju energije i operativne troškove. U mnogim se slučajevima isplati zamijeniti stariju opremu novim, energetski učinkovitijim rješenjima.

Time se mogu ostvariti značajne uštede u potrošnji energije i troškovima održavanja. Osim toga, najnovija Rittalova rješenja za klimatizaciju u skladu su s aktualnim zahtjevima EU uredbe o fluoriranim stakleničkim plinovima (F-plinovima), čime su spremna za buduće regulatorne zahtjeve.

Dodatni videozapisi

Blue e+ integracijsko rješenje i krovna ugradnja

Otkrijte prednosti integracije Blue e+ rashladnih jedinica u sustav VX25 te mogućnosti krovne ugradnje.

Blue e+ rashladna jedinica 1,6 kW

Otkrijte prednosti nove klase snage za kompaktne sustave ormara.

Blue e+ chiller

Upoznajte jednu od energetski najučinkovitijih linija rashladnih uređaja na tržištu.

Krovni ventilator

Saznajte više o načinu rada i prednostima Rittal krovnih ventilatora.

Dodatna preuzimanja

Energetski učinkovita rješenja za vanjsku primjenu
TopTherm Blue e zidna rashladna jedinica, UL Type 3R/4

Prvi na svijetu
Načelo e+

Blue e+ krovna rashladna jedinica
Integracijsko rješenje za VX25

Blue e+ chiller
S tehnologijom e+

Digitalna nadogradnja za Blue e rashladne jedinice
Blue e IoT adapter

Visokoučinkoviti rashladni uređaj za hlađenje prema stvarnim potrebama
Blue e chiller

U skladu s novim NEC 2017 standardom
Odobrenja strojeva za tržište Sjeverne Amerike

References

Xylem Services GmbH

Smanjenje operativnih troškova uz Blue e+ rashladne jedinice

Tvrtka Xylem Services GmbH koristi Rittal Blue e+ rashladne jedinice za hlađenje upravljačkih ormara te zahvaljujući njihovoj visokoj energetskoj učinkovitosti ostvaruje godišnje uštede od više desetaka tisuća eura.