Rittal nudi inteligentna, fleksibilna vanjska rješenja od jednog dobavljača:
Robusna kućišta susreću pametne, energetski učinkovite sustave kontrole klime – za zahtjevna okruženja i praktički sve temperaturne raspone.
- Smanjite svoj ugljični otisak u prosjeku za 75 % s inovativnom Blue e+ tehnologijom
- Oko 50 % manje nakupljanja topline od izlaganja suncu zahvaljujući konceptu kućišta s dvostrukim stijenkama
Jednostavno svestran
Rittal nudi jednostavan odgovor na svaku potrebu
S inteligentnim i fleksibilnim rješenjima koja se sastoje od kućišta i sustava kontrole klime koji su savršeno usklađeni da zadovolje sve zahtjeve!
- Smanjena složenost temeljena na inteligentnom modularnom sustavu koji se sastoji od kućišta i kontrole klime
- Prethodno izrađeni izrezi i adapteri za vrata pridonose ujednačenom dizajnu i brzoj montaži komponenti kontrole klime
- Sveobuhvatna ponuda dodatne opreme za optimalnu funkcionalnost (grijač kućišta, termostat , higrostat, IoT sučelje)
- Prikladno za upotrebu diljem svijeta zahvaljujući međunarodnim odobrenjima i trenutnoj dostupnosti serijskih proizvoda sa zaliha
Iznimno robustan
Rittal osigurava apsolutno pouzdan rad
S izuzetno robusnim, sigurnim i vanjskim kompatibilnim rješenjima proizvoda za teške ambijentalne uvjete!
- Visoka otpornost zahvaljujući završnoj obradi boje otporne na UV zrake kućišta i jedinica za kontrolu klime, te visokokvalitetnim materijalima korištenim za Toptec kućišta (aluminij i nehrđajući čelik)
- Blue e+ rashladne jedinice prikladne su za široki temperaturni raspon od -30 °C do +60 °C
- Visoke kategorije zaštite: Toptec kućište: IP 55 / IK 10; rashladne jedinice: IP 56 i UL Tip 4, 3R, 12
- Inteligentni dizajn kućišta Toptec smanjuje utjecaj izlaganja suncu (kućište s dvostrukim stijenkama potiče pasivno odvođenje topline)
Stvarno učinkovito
Rittal smanjuje troškove energije i povećava dostupnost
S energetski učinkovitom tehnologijom Blue e+ za prosječnu uštedu energije od 75%, plus pametno praćenje i servis diljem svijeta za maksimalnu dostupnost opreme!
- Blue e+ tehnologija s integriranom tolinskom cijevi postiže uštedu energije od 75% u prosjeku (visoka učinkovitost zahvaljujući vanjskoj montaži)
- Inteligentni dizajn Toptec kućišta potiče pasivno odvođenje topline (kućište s dvostrukim stijenkama)
- Povezivanje rashladnih jedinica na IoT sučelje omogućuje jednostavno daljinsko praćenje
- Nisko održavanje kućišta i rješenja za hlađenje
- Svjetska servisna mreža štiti rad i zalihe rezervnih dijelova u svakom trenutku