Prikladno za vanjsku ugradnju:
- Kućište zaštićeno od vandalizma
- e+ kontroler na stražnjoj strani rashladne jedinice
- Aluminijsko kućište s vanjskom bojom u skladu s UL 1332
- Raspon temperatura od -30 &stupnjeva;C do +60 &stupnjeva;C
Sve prednosti Blue e+ tehnologije:
- Učinkovito: prosječno 75% uštede energije zahvaljujući komponentama s kontrolom brzine i tehnologiji toplinske cijevi
- Fleksibilan: upotreba u cijelom svijetu zahvaljujući jedinstvenoj mogućnosti više napona
- Pouzdano: duži radni vijek jedinice za hlađenje i svih komponenti ugrađenih u kućište zahvaljujući hlađenju prilagođenom komponentama
- Jednostavno: intuitivno upravljanje putem zaslona osjetljivog na dodir i pametnih sučelja
Kompatibilno s vanjskim kućištima:
- Okvir za brtvljenje za vanjsku, djelomičnu unutarnju ili punu unutarnju montažu na vanjskim kućištima
- Za kućišta s dvostrukim i jednostrukim stijenkama
- Unaprijed konfigurirano Toptec kućište s izrezom u vratima za rashladnu jedinicu
Inteligentno umrežavanje:
Blue e+ rashladne jedinice mogu se integrirati u digitalne mreže u kombinaciji s IoT sučeljem
- Kontinuirano praćenje vrijednosti temperature
- Izbjegava troškove zastoja i posljedičnu štetu
- Automatska obavijest u slučaju kvara rashladne jedinice
- Upravljanje imovinom: Lokalizacija i administracija rashladnih jedinica
- Udaljeni pristup: parametri uređaja mogu se konfigurirati daljinski
Korištenje širom svijeta i optimalna zaštita:
- Međunarodna odobrenja (cULus Listed, cULus FTTA, CE i EAC)
- Ocjene zaštite UL tipa 3R/4/12 i IP 56