Modularni podatkovni centri

Ušteda vremena i troškova

Cjelokupna IT infrastruktura iz jednog izvora. RiMatrix Data Center je unaprijed konfigurirano, cjelovito rješenje s rashladnim kapacitetom do 400 kW po modulu.

Vanjski podatkovni centar

IT infrastruktura. Svugdje.

Primjenom unaprijed definiranih kontejnerskih modula, Rittal omogućuje stvaranje iznimno fleksibilnih rješenja podatkovnih centara koja se po potrebi mogu proširivati. Idealni su za vanjsku instalaciju kada unutar zgrade nema odgovarajućeg prostora.

Sigurnosne sobe

Sveobuhvatna zaštita od gubitka podataka

Naše modularne sigurnosne sobe pružaju optimalnu zaštitu od požara, vode, prašine i drugih fizičkih rizika. Odaberite maksimalnu sigurnost za svoj podatkovni centar.

Hyperscaler

Otvoreni hardver za podatkovne centre

OCP je standardizirana IT platforma s open-source licencom. Njene prednosti uključuju znatno poboljšanu energetsku učinkovitost i veću skalabilnost. Otkrijte Rittal OCP ORV3 – trenutno jedini ormar na svijetu koji je 100 % u skladu s OCP standardom.

Jačamo IT

Modularni podatkovni centri iz jednog izvora

IT infrastruktura za rashladni kapacitet do 400  kW po modulu

Digitalizacija je ključ uspjeha gospodarstva i društva u cjelini – a digitalizacija ovisi o sigurnim, skalabilnim i prilagodljivim podatkovnim centrima koji se mogu brzo prilagoditi promjenjivim zahtjevima. RiMatrix Data Center nudi unaprijed konfigurirano, cjelovito OT rješenje s rashladnim kapacitetom do 400 kW po modulu – uvijek precizno prilagođeno vašim potrebama. Osim toga, Rittal vam je uvijek podrška. Od planiranja do postprodajnih usluga – Jačamo IT.

Skalabilni rashladni kapacitet po kW

Rashladni kapacitet

20 – 40 kW

Rashladni kapacitet od 20 kW do 40 kW

  • Idealno za male serverske sobe i edge aplikacije s 4 do 12 ormara
  • Učinkovito hlađenje zahvaljujući prilagodljivom zrak-zrak ili zrak-voda izmjenjivaču topline te opcijskoj pregradi prolaza
  • Maksimalna gustoća snage, do 53  kW po ormaru
  • Optimizirano praćenje, sigurnost i fleksibilnost zahvaljujući cjelovitom OT rješenju

40 – 100 kW

Rashladni kapacitet od 40 kW do 100 kW

  • Idealno za srednje velike serverske sobe i veće edge aplikacije s 10 do 20 ormara
  • Učinkovito hlađenje zahvaljujući prilagodljivom zrak-zrak ili zrak-voda izmjenjivaču topline te opcijskoj pregradi prolaza
  • Maksimalna gustoća snage, do 53  kW po ormaru
  • Optimizirano praćenje, sigurnost i fleksibilnost zahvaljujući cjelovitom OT rješenju

100 – 200 kW

Rashladni kapacitet od 100 kW do 200 kW

  • Idealno kao samostalno POD rješenje u podatkovnim centrima ili za srednje velike serverske sobe s 10 do 40 ormara
  • Učinkovito hlađenje zahvaljujući prilagodljivom zrak-zrak ili zrak-voda izmjenjivaču topline te mogućnosti zatvaranja prolaza
  • Maksimalna gustoća snage, do 53  kW po ormaru
  • Optimizirano praćenje, sigurnost i fleksibilnost zahvaljujući cjelovitom OT rješenju

200 – 400 kW

Rashladni kapacitet od 200 kW do 400 kW

  • Idealno kao samostalno POD rješenje u podatkovnim centrima ili za velike serverske sobe s 10 do 40 ormara
  • Učinkovito hlađenje zahvaljujući prilagodljivom zrak-zrak ili zrak-voda izmjenjivaču topline te mogućnosti zatvaranja prolaza
  • Maksimalna gustoća snage, do 53  kW po ormaru
  • Optimizirano praćenje, sigurnost i fleksibilnost zahvaljujući cjelovitom OT rješenju

Konfiguracija podatkovnog centra je jednostavna

RiMatrix Data Center Configurator

Isplanirajte svoj podatkovni centar

Dizajnirajte vlastiti prilagođeni podatkovni centar – brzo, jednostavno i prema vašim zahtjevima! Kreirajte svoje rješenje u samo nekoliko minuta. Isprobajte sada i započnite!

Jednostavno – Intuitivno za korištenje, čak i bez stručnog znanja.

Pouzdano – Tehnički provjerene konfiguracije.

Brzo – Svi podaci dostupni su odmah.

Prevelik rashladni kapacitet?

Kada veliki podatkovni centri nisu opcija, mikro podatkovni centri nude idealnu alternativu. Modularni RiMatrix Micro Data Centri tvrtke Rittal dostupni su za a rashladni kapacitet do 53  kW. Mogu se koristiti za edge computing aplikacije i druge svrhe. Prednost je u tome što se podaci obrađuju i koriste brže.

Prilagođena rješenja za vaše poduzeće

Primjeri primjene

Proširivi podatkovni centri

Kolokacija

AI aplikacije zahtijevaju veću računalnu snagu. Zato tržište kolokacije brzo raste. Tvrtke i organizacije oslanjaju se na visokoučinkovitu IT infrastrukturu. Modularni RiMatrix Data Centri uspješno rješavaju te izazove.

Neprekidne usluge

Financije

Pružatelji financijskih usluga trebaju visoko učinkovite i visoko dostupne IT sustave. Ključ uspjeha su prilagođena IT rješenja, poput sigurnog RiMatrix Data Centra kao primarnog podatkovnog centra.

Idealno za kritičnu infrastrukturu

Uprava

Aplikacije povezane s e-upravom spadaju u kritičnu infrastrukturu. Zaštita osjetljivih podataka građana zahtijeva učinkovite sigurnosne koncepte. RiMatrix Data Centri ispunjavaju najviše sigurnosne standarde.

Optimalno korisničko iskustvo

Maloprodaja

Bilo da kupujete putem interneta ili u fizičkoj trgovini, kupci očekuju širok asortiman proizvoda i brzu dostavu. RiMatrix Data Centri trgovcima osiguravaju tehnološku osnovu za optimizaciju korisničkog iskustva i dostupnosti proizvoda.

Sigurno pohranjivanje podataka pacijenata

Zdravstvo

Najbolja zdravstvena skrb temelji se na trenutačnoj obradi i sigurnom prijenosu podataka pacijenata. Rješenja RiMatrix Data Centra osiguravaju ispunjavanje visokih standarda koje IT infrastruktura zahtijeva.

Neprekidna proizvodnja

Industrija

RiMatrix Data Centri mogu se koristiti za nadzor i upravljanje proizvodnim linijama. Podaci koji se obrađuju koriste se za optimizaciju proizvodnih procesa i smanjenje zastoja.

Neprekidne usluge

Mobilnost

Autonomna vozila međusobno su povezana s kontrolnim sustavom. Prikupljaju i prenose podatke u stvarnom vremenu, što omogućuje sprječavanje kritičnih prometnih situacija. RiMatrix Data Centri mogu obrađivati te velike količine podataka.

U skladu s KRITIS standardima

Telekomunikacije

Pružatelji telekomunikacijskih usluga moraju se stalno prilagođavati promjenama u pogledu računalne snage i propusnosti. Modularno rješenje RiMatrix Data Center omogućuje brzo i fleksibilno proširenje.

Sobe za poslužitelje ne povjeravate bilo kome – obratite se Rittalu.

Peter Marszelewski Voditelj IT-a u Ralf Bohle GmbH

Posebni uvjeti zahtijevaju posebna rješenja

Rješenja za ormare

Uvijek na sigurnoj strani

IT aplikacije u sigurnosnoj sobi

Kod kritične infrastrukture, poput zdravstva i javnog sektora, zaštita osjetljivih podataka posebno je važna. Zato je sigurna IT infrastruktura ključni zahtjev.

Vaše prednosti:

  • Potpuna, sustavno testirana zaštita IT infrastrukture
  • Fleksibilnost za različite sigurnosne zahtjeve (osnovna zaštita ili visoka dostupnost)
  • Proširiva i modularna rješenja za različite veličine prostorija bez ograničenja prostora
  • Učinkovito korištenje prostora zahvaljujući POD konceptu

Pogodno za sve vremenske uvjete

IT aplikacije na otvorenom

Bilo da se radi o prometnom, transportnom ili telekomunikacijskom sektoru, vanjski podatkovni centri zahtijevaju posebnu zaštitu. Rittal kontejnerski podatkovni centri su robusni i otporni na vremenske uvjete – te nude idealno rješenje za brzo proširenje kada količina podataka raste.

Vaše prednosti:

  • Modularna konfiguracija i prilagodljiva veličina kontejnera
  • Brza isporuka
  • Jednostavna instalacija
  • Do 30  posto uštede energije s našim Blue e+ Outdoor Containerom

Potpuno usklađeni sustavi za skaliranje

Vaša prednost pri skaliranju

Reference

Ralf Bohle GmbH

Nova IT infrastruktura u tvrtki za proizvodnju guma

U tvrtki Ralf Bohle požar u poslužiteljskoj sobi ne može se dogoditi. Proizvođač biciklističkih guma Schwalbe stavio je sigurnost na prvo mjesto i odabrao IT infrastrukturu tvrtke Rittal.

Kontakt

Imate pitanja u vezi s RiMatrix Data Center? Ne oklijevajte i kontaktirajte nas.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja o našem sustavnom rješenju.