Zašto komplicirati kada može jednostavnije? To je Rittalova filozofija u području izrade upravljačkih ormara i sklopnih sustava. VX SE objedinjuje prednosti kompaktnog ormara i sustava spojivih ormara kako bi vam omogućio veću produktivnost uz jednostavniju montažu.
AX vam je premalen, a VX25 prevelik?
Samostojeći sustav ormara VX SE idealno je rješenje kada AX kompaktni ormar više nije dovoljan, a VX25 sustav spojivih ormara nije potreban.
VX SE samostojeći sustav ormara
Prednosti za vaš projekt
- Minimalan broj dijelova i jednostavnija montaža zahvaljujući čvrstim bočnim stranicama i krovu.
- Tijelo ormara izrađeno iz jednog komada za maksimalnu stabilnost i torzijsku krutost.
- Visok stupanj zaštite do IP66 / NEMA 4 ili NEMA 4X.
- Konstrukcija iz jednog komada osigurava izvrsna EMC svojstva.
- Potpuna kompatibilnost inženjerskih podataka između sustava VX25 i VX SE.
- Isti sustavni pribor kao za VX25.
- Širok raspon dimenzija do 1800 mm širine, čime jedan ormar može zamijeniti do tri spojena ormara.
- Dubina od 300 mm idealna je za primjene u ograničenom prostoru, primjerice u tehničkim instalacijama zgrada.