Aplikacije

VX SE – svestrano rješenje za različite primjene

Bez obzira na industriju, samostojeći sustav ormara VX SE nudi idealno rješenje za širok raspon primjena. Iskoristite prednosti visokog stupnja zaštite, velikog izbora dimenzija (od 300 mm dubine do 1800 mm širine), različitih izvedbi materijala, jednostavnog projektiranja i opsežnog sustavnog pribora.

Strojogradnja i izgradnja postrojenja

Zahvaljujući visokoj torzijskoj krutosti, VX SE posebno je prikladan za primjene s dinamičkim opterećenjima, primjerice u sustavima za podizanje i rukovanje materijalom u proizvodnim pogonima i skladištima.

Farmaceutska industrija

Izvedba VX SE od nehrđajućeg čelika idealna je za primjenu u farmaceutskoj industriji. Budući da nema spojeva između bočnih stranica, krova i okvira, sprječava se nakupljanje nečistoća, dok glatke površine omogućuju jednostavno i učinkovito čišćenje.

Industrija hrane i pića

VX SE zadovoljava stroge higijenske zahtjeve prehrambene industrije. Površina od brušenog nehrđajućeg čelika (granulacija 400, hrapavost površine < 0,8 µm) sprječava zadržavanje nečistoća i bakterija, dok stupanj zaštite do IP 66 / NEMA 4X omogućuje sigurno čišćenje mlazom vode.

Tehnička infrastruktura zgrada (HVAC)

S dubinom od samo 300 mm, VX SE idealno je rješenje za primjene u ograničenom prostoru. Dodatna oprema, poput šarki za otvaranje vrata do 180° i graničnika vrata, omogućuje jednostavnije održavanje i lakši pristup komponentama.

Prednosti za kupce

Iskoristite prednosti sustava VX SE

Kada kompaktni ormar više ne zadovoljava vaše potrebe, a sustav spojivih ormara nije nužan, VX SE predstavlja idealno rješenje. Iskoristite prednosti samostojećeg sustava ormara koji objedinjuje jednostavnu montažu, veliku stabilnost i visoku...

Fleksibilna proizvodnja

VX SE samostojeći ormari mogu se strojno obraditi izravno u tvornici Rittal

Iskoristite vlastite inženjerske podatke i naručite samostojeće VX SE ormare s pripremljenim izrezima za rashladne uređaje, ventilatorsko-filtarske jedinice ili kabelske uvodne ploče. Time povećavate učinkovitost proizvodnje i skraćujete vrijeme montaže.

Alat za konverziju

Jednostavan prijelaz sa sustava SE 8 na VX SE

Alat za konverziju omogućuje brz i jednostavan prijelaz sa stavki sustava SE 8 na odgovarajuće proizvode VX SE.