piastre di montaggio Accessori per la stabilizzazione delle piastre di montaggio Accessori progettati per carichi dinamici e per la sicurezza delle piastre di montaggio con equipaggiamento pesante. Accessori per la stabilizzazione delle piastre di montaggio Elementi di fissaggio per piastre di montaggio Tipo A, per VX Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Al prodotto Accessori per la stabilizzazione delle piastre di montaggio Elementi di fissaggio per piastre di montaggio Tipo B, per VX Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Al prodotto Accessori per la stabilizzazione delle piastre di montaggio Elementi di fissaggio per piastre di montaggio Tipo C, per VX Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Al prodotto Accessori per la stabilizzazione delle piastre di montaggio Set d'installazione multifunzione per piastra di montaggio VX La piastra di montaggio può essere arretrata in profondità di ulteriori 20 mm e montata anche posteriormente. Al prodotto Accessori per la stabilizzazione delle piastre di montaggio Elementi di fissaggio per piastre di montaggio per serie TS, VX SE Da applicare come rinforzi e per ridurre eventuali oscillazioni della piastra di montaggio. Possibilità di scelta tra vari accessori a seconda della posizione di installazione, del tipo di montaggio e del sistema di armadi. Al prodotto