Ecosystem IT

Per tutti gli scenari IT: rapido, affidabile, insuperabile

Immaginate se tecnologie come il cloud e l'edge computing, l'analisi dei dati, l'AI o il 5G si evolvessero autonomamente e voi non doveste più preoccuparvi della crescita esponenziale del volume dei dati. Immaginate se una piattaforma standardizzata vi permettesse di rispondere tempestivamente e affidabilmente alla necessità di adattare il vostro scenario IT. Immaginate di poter creare nuovi modelli di business acquisendo, trasmettendo e analizzando rapidamente grandi quantità di dati, mantenendone la piena sovranità.

E’ un sogno irrealizzabile? No, è già realtà. In collaborazione con la nostra consociata German Edge Cloud e i nostri partner, il nostro “Rittal Ecosystem IT” ha già le risposte a queste domande. Utilizzando componenti, sistemi e soluzioni standardizzati, Rittal Ecosystem IT crea un ambiente IT scalabile ed economico per scenari edge e cloud che soddisfano ogni possibile esigenza.

Rittal Ecosystem IT

Il nostro portafoglio spazia da rack, bundle, stanze di sicurezza e container, a infrastrutture OT complete, fino a data center chiavi in mano e siti colocation per data center e servizi gestiti (Managed services). Siamo il fornitore unico per tutti le fasi del ciclo di vita di un data center: dalla pianificazione, all'implementazione, fino al funzionamento e all'ottimizzazione. Le piattaforme cloud private e i Managed service sono forniti da German Edge Cloud, insieme ad applicazioni edge cloud AI-based per l’elaborazione in tempo reale nei processi di Industria 4.0.

Rittal RiMatrix NG – una piattaforma di sistema aperta per tutte le infrastrutture IT
L'ingegneria di sistema standardizzata e modulare, che comprende rack, alimentazione, raffreddamento, sicurezza e monitoraggio, consente una installazione rapida, semplice e flessibile di soluzioni personalizzate per tutte le esigenze IT: dalle piccole installazioni di singoli rack, fino ai data center edge, enterprise, colocation o hyperscale.

I vostri vantaggi:

Massima flessibilità

  • RiMatrix NG offre la massima flessibilità per ogni vostra esigenza (prestazioni, ambiente di installazione, disponibilità, affidabilità, integrazione di prodotti di partner certificati)
  • Il portafoglio è completato da differenti possibilità di finanziamento (leasing) per investimenti scalabili e orientati alla domanda
  • La possibilità di ampliamento permette di adattarsi alle tendenze tecnologiche future
  • La modularità, basata su componenti ad alta efficienza energetica, garantisce sostenibilità e bassi costi

Soluzioni affidabili

  • RiMatrix NG incorpora tutta qualità Rittal, testata secondo standard internazionali
  • La compatibilità con i sistemi preinstallati garantisce l’espandibilità del sistema
  • Le approvazioni internazionali permettono l’utilizzo in tutto il mondo
  • La documentazione, la formazione e il service garantiscono affidabilità e disponibilità

Utilizzabilità immediata

  • Le soluzioni di data center preconfigurate e collaudate e l'integrazione per la prima volta della tecnologia OCP in ambienti standard riducono l’impegno richiesto al cliente
  • Perfettamente adattate ai requisiti dei componenti IT, nonché ai sistemi di gestione e alle applicazioni sovraordinate
  • Soluzioni complete immediatamente disponibili
  • Configurazione semplice e veloce dei componenti con l’utilizzo di Rittal Configuration System
  • Consegna del prodotto entro 24/48 ore (condizioni standard in tutta Europa)

Rittal DataCube RDC – il data center in un container
Il volume sempre crescente di dati sta avendo un forte impatto sull'infrastruttura IT. La domanda di capacità di calcolo e di archiviazione sta aumentando allo stesso ritmo, così da richiedere sempre più server e sistemi di archiviazione, mentre lo spazio esistente per l'infrastruttura IT non può essere ampliato. I Data Center Container di Rittal sono la soluzione perfetta: sistemi standardizzati, rapidi da installare e su misura per le vostre esigenze particolari.

I vostri vantaggi:

  • Soluzioni personalizzate integrate in container IT basati su una piattaforma modulare
  • Utilizzo di moduli predefiniti per creare un Data Center Container personalizzato
  • Le soluzioni Container pre-assemblate possono essere operative in brevissimo tempo.
  • Progettazione a cura di Rittal
  • Consegna chiavi in mano di una soluzione collaudata, completa di documentazione di tutti i componenti.

Trovi di più qui

Lifecycle IT
Un data center è in continua evoluzione. Deve essere flessibile per stare al passo con le mutevoli esigenze aziendali. Con il portafoglio completo di soluzioni per l’intero IT Life Cycle, Rittal vi supporta in tutte le quattro fasi del ciclo di vita del vostro data centre: dalla pianificazione e implementazione fino alla gestione e ottimizzazione di una infrastruttura IT distribuita in più sedi.

Progettazione
Una volta sviluppato il concept, si selezionano i moduli appropriati e si calcolano i costi di investimento (CAPEX) e operativi (OPEX).

Implementazione
Viene installata l'infrastruttura fisica (alimentazione elettrica, raffreddamento, monitoraggio, Security). Gli altri componenti IT (server, storage, switch) possono essere integrati opzionalmente da Rittal e dai suoi partner. Segue la messa in servizio e il collaudo.

Operations
Il data center viene gestito dal cliente o da uno dei nostri partner con contratti di servizio.

Ottimizzazione
L'efficienza, i costi e la sostenibilità della soluzione installata vengono attentamente analizzati per identificare il potenziale di ottimizzazione nel vostro data center.

Consulenza IT e soluzioni di sistema

Sviluppa i tuoi progetti di data center in diverse dimensioni. Qual è la struttura e la dimensione più adeguata? Piccoli data center edge distribuiti, data center in container e ad alte prestazioni, data center core e aziendali “convenzionali” oppure data center cloud, in colocation e hyperscale? Come deve essere progettato il sistema di raffreddamento? Come climatizzazione a rack, a suite o a sala, a base di acqua o di refrigerante, indiretta o diretta?

Consulenza IT e soluzioni di sistema
Quando si scalano progetti di data center con una molteplicità di parametri rilevanti, come si determinano la struttura e la taglia corrette? Come scegliere tra Edge data center piccoli o distribuiti, Data Center Container ad alte prestazioni, data center core “convenzionali” o data center cloud, colocation o hyperscale? E per quanto riguarda il raffreddamento, si opta per la climatizzazione per singolo rack, file (in-row) o locale tecnico, ad acqua o a refrigerante, diretta o indiretta?

Bisogna adottare un approccio integrale che consideri tutte le condizioni al contorno e i fattori di influenza; solo così è possibile evitare errori di progetto e arrivare ad una soluzione a prova di futuro. Gli esperti dei nostri Competence Center IT vantano competenza ed esperienza pluriennale, maturata in innumerevoli progetti IT internazionali. Saranno in grado di assistervi per tutti gli aspetti dello sviluppo e realizzazione del data centre, calcolo del TCO, Security, monitoraggio e manutenzione.

Cosa offriamo:

  • Responsabili di progetto certificati IPMA
  • Gestione del progetto basata su EN 50600
  • Progettisti di livello internazionale, accreditati dall'Uptime Institute
  • Progettazione supportata da esperienza pluriennale e da un ampio portafoglio prodotti

I vostri vantaggi:

  • Assistenza professionale in ogni fase del progetto IT
  • Progetto su misura per le vostre esigenze

I nostri partner includono ABB, HPE, Siemens e Atos
Le alleanze strategiche con leader di mercato, riconosciuti in tutto il mondo, ci aiutano a sfruttare importanti sinergie per la condivisione delle conoscenze, l'accesso al mercato e il supporto ai clienti internazionali. Unendo le forze, possiamo fornire soluzioni IT complete e servizi efficaci, dall'hardware IT, fino a un'infrastruttura IT completa, sicura, efficiente e scalabile. Il Secure Edge Data Center (SEDC), ad esempio, dispone di un'alimentazione ridondante e sicura di ABB e di applicazioni e servizi IT innovativi di HPE. Riconosciuta come uno dei principali fornitori di infrastrutture IT al mondo, Rittal collabora con Atos nella pianificazione, gestione e assistenza dei data center. Insieme a Siemens offriamo, invece, la soluzione “container as a service” che consente alle applicazioni IoT di essere utilizzate in modo sicuro e rapido in qualsiasi luogo. Da non trascurare, infine, la stretta collaborazione con partner di canale, quali rivenditori e integratori di sistema, che facilita la fornitura e consegna di data center completi, pronti all'uso ed economicamente convenienti.

I vantaggi della competenza del produttore
I moderni sistemi IT rappresentano la linfa vitale di molte aziende. Poiché i dati crescono continuamente in volume e complessità, è assolutamente necessario poter contare su un'infrastruttura IT affidabile e sempre disponibile. Conoscenze specialistiche approfondite, tempi di risposta brevi e una straordinaria qualità dell’assistenza sono i requisiti fondamentali di qualsiasi partner di service. Affidatevi alla collaudata assistenza Rittal per beneficiare dei seguenti vantaggi.

I vostri vantaggi:

  • Assistenza completa, dalla fase di sviluppo all'assistenza post-vendita e oltre
  • Assistenza affidabile per i vostri sistemi IT con una gestione professionale dell’intero ciclo di vita
  • Tecnici e specialisti altamente qualificati
  • Conoscenza approfondita e competenza del produttore
  • Processi di assistenza automatizzati e basati sul web
  • Disponibilità immediata di parti di ricambio originali

Scopri di più

Lefdal Mine Datacenter (LMD)


Il LMD, situato sulla costa occidentale della Norvegia, stabilisce nuovi standard. Il sistema di gallerie a cinque piani, che copre una superficie di 120.000 m², ha una capacità totale di 200 MW. È alimentato esclusivamente da energia rinnovabile e raffreddato dall'acqua proveniente da un fiordo vicino. Rispetto a un data center cloud in Germania, ad esempio, è possibile ottenere un notevole risparmio sui costi fino al 40%. Inoltre, la struttura è altamente sicura.  La formazione rocciosa offre una protezione naturale dalle onde elettromagnetiche e la struttura stessa è accessibile solo da due punti di ingresso.

Il Lefdal Mine Datacenter è l’unica struttura di questo tipo al mondo e si sta rivelando un investimento redditizio, dato che sempre più aziende necessitano di risorse IT altamente flessibili, sicure ed efficienti. I nostri container standardizzati Rittal RiMatrix Data Center soddisfano questi requisiti, consentendo l’implementazione di infrastrutture IT flessibili e scalabili in sole sei settimane.

RiMatrix Data Center Configurator

Progetta il tuo data center


Progetta il tuo data center personalizzato: in modo rapido, semplice e su misura per le tue esigenze! Crea la tua soluzione personalizzata in pochi minuti. Provalo subito e inizia!

Semplice: intuitivo da usare, anche senza conoscenze specialistiche.
Affidabile: configurazioni tecnicamente valide.
Veloce: tutti i dati disponibili in un attimo.

Inizia ora

Siamo qui per te!

Hai qualche domanda o curiosità? Contattaci, siamo qui per aiutarti!