Accessori RiLine Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Dimensioni da 12 x 5 fino a 120 x 10 mm. Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Lunghezza: 2400 mm/sbarra. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Sbarre CUPONAL Sbarre in alluminio rivestite in rame. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Elementi di giunzione Per l'accoppiamento senza forature di sbarre di distribuzione. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Profilati di copertura per sbarre Incapsulamento totale delle sbarre, prolungabile in base alle esigenze. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Dadi autobloccanti M12 Dadi autobloccanti con corona zigrinata per fori nelle sbarre. Al prodotto Sbarre di distribuzione in rame elettrolitico (E-Cu) Isolatori di sostegno Per la realizzazione di sistemi sbarre con qualsiasi interasse e per l’installazione di sbarre PE o PEN isolate. Al prodotto