Sistemi a braccio portante Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Sistema a braccio portante CP 40 in acciaio per carichi statici fino a 400 N. Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Profilato portante CP 40, acciaio senza fori di aerazione Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 2 viti di arresto. Al prodotto Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Raccordo fisso CP 40, acciaio per attacco braccio portante 90 x 71 mm Al prodotto Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Raccordo girevole CP 40, acciaio per attacco braccio portante 90 x 71 mm Al prodotto Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Raccordo girevole CP 40, acciaio per attacco braccio portante 120 x 65 mm Al prodotto Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Giunto angolare 90° CP 40, acciaio per attacco braccio portante 90 x 71 mm Al prodotto Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Angolare 90° CP 40, acciaio Al prodotto Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Torretta articolata CP 40, acciaio Al prodotto Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Torretta articolata da parete CP 40, acciaio Al prodotto Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Fissaggio a parete/pavimento CP 40, acciaio Al prodotto Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Adattatore angolare 90° Per la giunzione tra i bracci portanti CP 60 e CP 40 Elemento di giunzione tra i bracci portanti CP 60 e CP 40 Al prodotto Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Adattatore per Pro-Panel Siemens Per il montaggio del pannello Siemens Simatic al sistema a braccio portante CP 40, acciaio o CP 60/120 con attacco braccio portante 120 x 65 mm. Al prodotto Sistemi a braccio portante CP 40, acciaio Mensola di collegamento per attacco braccio portante 120 x 65 mm Per il montaggio posteriore dei contenitori. Coperchio rimovibile per agevolare l'introduzione dei cavi Al prodotto