Armadi di distribuzione a pavimento Ri4Power ISV Moduli costruttivi Sistema di montaggio rapido con allineamento preciso per quadri di distribuzione ISV. Moduli costruttivi Modulo di protezione dai contatti elettrici Per coprire le superfici di montaggio non utilizzate, copertura piombabile. Al prodotto Moduli costruttivi Modulo con guide portanti per apparecchi Per l'installazione di morsettiere, dispositivi di comando ecc. Con guide portanti 35/15 mm. Copertura piombabile. Al prodotto Moduli costruttivi Blocco a morsetti di connessione Per la connessione dei conduttori in rame e in alluminio e delle sbarre in rame lamellare. Al prodotto Moduli costruttivi Modulo per sezionatori per fusibili NH Adatti per accogliere i sezionatori sottocarico NH per installazione su piastre di montaggio, copertura piombabile. Al prodotto Moduli costruttivi Traversa di separazione per sezionatori sottocarico per fusibili NH Adatti per accogliere i sezionatori sottocarico per fusibili NH gr. 2/3 per l'installazione su piastre di montaggio. Al prodotto Moduli costruttivi Modulo per interruttori-sezionatori per fusibili NH Per interruttori sezionatori per fusibili NH gr. da 00 a 3 (3 poli, interasse 100/185 mm). Al prodotto Moduli costruttivi Modulo per interruttori di potenza Per alloggiare gli interruttori di potenza attualmente in commercio fino a 250 A o 630 A. Al prodotto Moduli costruttivi Modulo per alloggiamento contatori Modulo aperto per misurazioni interne. Al prodotto Moduli costruttivi Modulo sbarre N/PE Per il fissaggio delle sbarre N e PE. Copertura piombabile. Al prodotto Moduli costruttivi Modulo sbarre per componenti di protezione a fusibile Per l'installazione di portafusibili a cavaliere e sezionatori sottocarico per fusibili NH. Al prodotto