Sistemi per armadi IT

TX CableNet

Mai più grovigli di cavi! Il nuovo rack IT di Rittal combina anni di esperienza e competenza nel settore delle infrastrutture di rete in una soluzione innovativa che porta la gestione del cablaggio ad un livello superiore. L'offerta di rack IT, basata su varianti adattabili alle specifiche applicazioni pratiche, consente una panoramica immediata dei prodotti e ne facilita la scelta. Le 8 varianti standard, ognuna con un percorso dei cavi variabile a seconda della posizione, consentono una gestione dei cavi mirata e di grandi volumi, assicurando ordine e precisione nel cablaggio di rete. Il nuovo «sistema a cascata» per il passaggio dei cavi attraverso il tetto, tiene conto dei raggi di curvatura critici e riduce al minimo il rischio di danneggiamento. L'efficiente struttura del telaio, dalle comprovate caratteristiche di elevata stabilità e flessibilità, e la compatibilità con i componenti TS e VX ampliano le possibilità di configurazione.

Soluzioni pronte all'uso, per ogni esigenza.

I nuovi SmartPackage su misura per te

TX CableNet

Armadio di rete TX CableNet con porte aerate

Un nuovo livello di gestione dei cavi: il TX CableNet unisce anni di esperienza in un rack IT che soddisfa tutti i requisiti in termini di funzionalità e qualità, oltre ad essere predisposto per allestimenti interni personalizzati.

TX CableNet

Armadio di rete TX CableNet con porta trasparente

Il TX CableNet – mette a disposizione ulteriore spazio evitando il problema dei rack IT inutilmente larghi o profondi. Questo armadio di rete IT è quindi adatto anche per l'uso in ambienti IT più piccoli ed è già...

TX CableNet

Kit spazzole per TX CableNet

Le aperture per guida cavi sulla lamiera del tetto possono essere nascoste innestando semplicemente il gruppo spazzole per un piacevole effetto estetico.

TX CableNet

Guidacavi per TX CableNet

Per la parte posteriore, il fissaggio laterale del guidacavi al telaio di montaggio dei rack TX, consente la gestione verticale del cablaggio indipendentemente dal telaio dell'armadio.

TX CableNet

Passacavi a gabbia per TX CableNet

Per il cablaggio ordinato dei cavi nelle applicazioni di rete.