Ingresso cavi

Bocchettoni passacavi

Bocchettoni passacavi in poliammide, ottone o acciaio inox, anche nella variante EMC. I bocchettoni passacavi sono disponibili con l’elevato grado di protezione IP 68 e/o IP 69. I passacavi sono disponibili in versione Hygienic Design per l'industria alimentare e le camere bianche.

Bocchettoni passacavi

Bocchettoni pressacavi

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Bocchettoni passacavi

Bocchettoni pressacavi in poliammide

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Bocchettoni passacavi

Raccordi graduati Per spessore delle pareti da 1,5 a 4,5 mm

Per introdurre il cavo tagliare la foratura a seconda del diametro del cavo.