Tetti Lamiera del tetto TS Lamiera del tetto TS Tetto IP 2X con apertura di ventilazione per armadi serie TS Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS. Al prodotto Lamiera del tetto TS Tetto con predisposizione per flangia passacavi per armadi serie TS Per gli armadi senza tetto. Può sostituire il tetto standard fornito con gli armadi della serie TS. Al prodotto Lamiera del tetto TS Flangia passacavi per tetto Flangia passacavi per tetto, con fori pretranciati a passo metrico, membrane di tenuta, bocchettoni di ingresso o chiusa. Al prodotto Lamiera del tetto TS Lamiera del tetto per entrata cavi, in due parti per VX, VX IT, TS, TS IT La struttura in due sezioni consente di intervenire successivamente sul cablaggio grazie alla facile estraibilità della parte anteriore della lamiera. Al prodotto Lamiera del tetto TS Tetto, aerata per TS, TS IT Può sostituire il tetto fornito di serie, con o senza ingresso cavi. Al prodotto Lamiera del tetto TS Distanziale per tetto Consentono di alzare il tetto per favorire la ventilazione. Disponibili in tre altezze. Non adatta al sollevamento dall'alto. Al prodotto