Pannelli ciechi e frontali Pannello cieco Piastre di chiusura in alluminio in diverse unità d'altezza Per chiudere gli slot inutilizzati nel piano di montaggio. Pannello cieco Pannello cieco da 19" Adatto per la copertura degli spazi liberi oppure per realizzare allestimenti personalizzati. Al prodotto Pannello cieco Piastra di chiusura 19" Piastre di chiusura in alluminio in diverse unità d'altezza. Per chiudere gli slot inutilizzati nel piano di montaggio. Al prodotto Pannello cieco Cerniere per piastre di chiusura Cerniera per piastre di chiusura. Al prodotto Pannello cieco Box per apparecchi di piccole dimensioni, 4 HE, partizionato per un piano di fissaggio 482,6 mm (19") Il box per dispositivi di piccole dimensioni contiene una base di montaggio regolabile che consente di suddividere ulteriormente il box. Al prodotto Pannello cieco Pannello cieco da 19" Fissaggio senza attrezzi su profilo Serve a chiudere le zone libere nel piano di montaggio da 482,6 mm (19"). Al prodotto