Sistemi di sbarre 100-185 mm Supporto sbarre tripolare Alloggiamento sbarre in base al supporto da 30 x 10 a 100 x 10 mm. Supporto sbarre tripolare Supporti per sbarre Per sistemi sbarre fino a 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Al prodotto Supporto sbarre tripolare Elementi ad innesto per adattare il supporto alle dimensioni delle sbarre Per l'adattamento delle dimensioni delle sbarre da 30 x 10 a 60 x 10 in passi da 10 mm. Al prodotto Supporto sbarre tripolare Distanziali per la riduzione della larghezza della sbarra Per ridurre la larghezza della sbarra in passi da 10 mm. Al prodotto Supporto sbarre tripolare Sistema di fissaggio Al prodotto