Sistemi di armadi componibili TS 8, lamiera di acciaio
-
Armadi componibili TS 8
Grazie alla struttura simmetrica con sistema di punzonatura identico in larghezza e profondità, l'armadio componibile TS 8 in lamiera di acciaio offre tanto spazio utile in più e può essere accoppiato su tutti i lati, per la massima flessibilità. Inoltre, la compensazione automatica del potenziale integrata nell'armadio e il triplice trattamento della superficie garantiscono elevati livelli di sicurezza.
-
Armadi componibili TS 8 Armadio per elettronica
Sistemi di armadi componibili TS 8 con telaio frontale incernierato e profilati da 19".
-
Armadi componibili TS 8 IP 66/NEMA 4
Sistemi di armadi componibili TS 8, grado di protezione IP 66, NEMA 4, lamiera di acciaio verniciata.
-
Armadi componibili TS 8 per parte frontale modulare
Sistemi di armadi componibili TS 8, senza portina anteriore e piastra di montaggio, predisposti per il montaggio di porte parziali, piastre di montaggio parziali, ripiani porta-apparecchi, ecc.
-
Armadi componibili TS 8 Armadi EMC
Gli armadi di grandi dimensioni in lamiera d'acciaio della serie TS 8 in versione standard offrono già un buon effettoschermante in un vasto campo di frequenze. Per soddisfare requisiti EMC più elevati, Rittal offre l'armadio TS 8 in esecuzione ad «elevata attenuazione HF», certificata da VDE.