Armadi componibili VX25 lamiera d'acciaio
-
Armadi componibili VX25 Armadio
I componenti Basic per la realizzazione di un quadro elettrico o di comando: telaio dell'armadio con una o due porte anteriori, parete posteriore, piastra di montaggio, tetto, piastre di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto.
-
Armadi componibili VX25 Armadio Basic con porta trasparente
L'armadio Basic VX con porta d’ispezione per applicazioni industriali: telaio dell'armadio con porta d'ispezione anteriore, porta posteriore, tetto, lamiere di fondo in più parti. Una dotazione standard per un quadro perfetto.
-
Armadi componibili VX25 Armadio per elettronica
Ideale per componenti 19" e subrack 19": con profili 19" anteriori, telaio frontale, porta posteriore tetto e lamiere del tetto in più parti
-
Armadi componibili VX25 IP 66/NEMA 4
Massimo grado di protezione. Utilizzabile in tutto il mondo, testato secondo i più elevati standard europei e americani: telaio dell'armadio con porta anteriore, parete posteriore, letto, fondo
-
Armadi componibili VX25 Armadi di distribuzione ISV
Armadi componibili VX, come armadi di distribuzione, predisposti per moduli ISV.
-
Armadi componibili VX25 Armadio modulare
Armadi componibili VX, per allestimenti con porte parziali e segregazione interna modulare.
-
Armadi componibili VX25 Armadio per interruttori-sezionatori
Armadi componibili per la distribuzione dell'energia elettrica con interruttori-sezionatori per fusibili (ABB o Jean Müller).
-
Armadi componibili VX25 EMC
Gli armadi della serie VX25 in versione standard offrono già una buona schermatura in un vasto campo di frequenze. Per soddisfare requisiti EMC più elevati, Rittal offre l'armadio VX25 in esecuzione ad elevata attenuazione HF, certificata da VDE.
-
Accessori per VX25
Armadi server e di rete IT su base TS 8. Capacità di carico in base al modello fino a max. 1000 kg.