Carrello

Accessori per VX25

  • Sistema zoccolo VX
    Sistema zoccolo VX

    Il migliore di tutti. Sistema zoccolo VX per tutte le applicazioni. Integra le migliori funzioni degli zoccoli Rittal precedenti in un sistema modulare variabile che offre spazio aggiuntivo, assemblaggio ancora più agevole, risparmio di tempo e massima flessibilità, nonostante il ridotto numero di parti.

    Info

  • Fondi
    Fondi

    Sistema zoccolo utilizzabile come base stabile dell'armadio, piedini di livellamento per compensare le irregolarità del pavimento, ruote per impieghi mobili. Guadagnare spazio nel fondo: utilizzate il vano supplementare per la gestione dei cavi nello zoccolo.

    Info

  • Pareti
    Pareti

    Pareti laterali per la chiusura laterale di armadi in batteria, pannelli di segregazione laterale per separare le diverse aree funzionali, interblocchi/ porte per blocchi sezionatori secondo le prescrizioni di sicurezza UL

    Info

  • Tecnica di accoppiamento
    Tecnica di accoppiamento

    Sia che vengano trasportati armadi in batteria completamente allestiti o che vengano installate unità singole nel luogo di installazione, esiste una soluzione adatta per tutte le situazioni di accoppiamento del quadro elettrico.

    Info

  • Porte/chiusure
    Porte/chiusure

    Parte frontale modulare dell'armadio e porte parziali per diversi sistemi di autorizzazione, porte e finestre d'ispezione per un controllo agevole, varianti di maniglie e chiusure a seconda delle esigenze di sicurezza

    Info

  • Interfaccia uomo-macchina
    Interfaccia uomo-macchina

    Maniglie, complementi esterni, frontali, monitor

    Info

  • Allestimento interno
    Allestimento interno

    Piastre di montaggio, sistemi di profilati, elementi di fissaggio, ripiani porta-apparecchi, corpi illuminanti, EMC, messa a terra, canaline con prese di alimentazione

    Info

  • Fissaggio a tetto/parete
    Fissaggio a tetto/parete

    Sulla parte superiore dell'armadio diversi compiti possono essere risolti perfettamente con gli accessori di sistema idonei: trasporto tramite gru di sollevamento, ingresso cavi, aerazione, display di identificazione, compensazione della pressione, montaggio a parete

    Info

  • Corpi illuminanti a LED
    Corpi illuminanti a LED

    Illuminazione perfetta dell'armadio. Una tecnica di illuminazione all'avanguardia, ideale per gli armadi di comando Rittal. Tecnica a LED innovativa per illuminare gli armadi fino negli angoli più nascosti

    Info

  • Quadri di distribuzione a pavimento Ri4Power ISV
    Quadri di distribuzione a pavimento Ri4Power ISV

    Sistema di montaggio modulare per quadri di distribuzione. Conforme alle norme DIN EN 61 439-1 / -2 per la verifica di progetto.

    Info

  • Ingresso cavi
    Ingresso cavi

    Passacavi, flange, bocchettoni passacavi, passaggio cavi, guidacavi, guidacavi 19"

    Info

  • Tecnica di allestimento 19"
    Tecnica di allestimento 19"

    Telai girevoli, profilati portanti, set d'installazione per profilati portanti, accessori per Rittal Data Rack, guide di sostegno, allestimento interno in pollici, patch-panel, cassette di giunzione, tecnica di collegamento LSA

    Info

+
[X] Chiudi

Required