Carrello

Porte/chiusure

  • Varianti delle porte
    Varianti delle porte

    Le porte d'ispezione e le porte aerate consentono un controllo visivo rapido dei componenti installati all'interno dell'armadio. Le porte in lamiera d'acciaio possono essere installate al posto della parete posteriore, consentendo un accesso frontale e posteriore all'allestimento interno.

    Info

  • Cerniere a 180° per VX
    Cerniere a 180° per VX

    Per aumentare l'angolo di apertura della porta di 180°. Installabile senza modifiche meccaniche.

    Info

  • Soluzioni di climatizzazione modulari
    Soluzioni di climatizzazione modulari

    L'unità di raffreddamento, integrata nella porta dell'armadio, si adatta perfettamente nel design complessivo dell'armadio. Può essere facilmente sostituita con la porta esistente senza alcuna lavorazione meccanica, anche in condizioni di esercizio. Potenza frigorifera fino a 1,5 kW – 2,5 kW. Disponibile per gli armadi componibili VX25 e TS 8.

    Info

  • Parte frontale modulare
    Parte frontale modulare

    Per la separazione delle varie aree funzionali all'interno dell'armadio. Le porte parziali con o senza finestra di ispezione possono essere combinate secondo necessità tra il pannello di rivestimento frontale superiore e quello inferiore. Negli armadi Rittal, il frontale modulare può essere montato al posto delle porte anteriori o delle pareti posteriori.

    Info

  • Sistemi di chiusura
    Sistemi di chiusura

    Gli inserti di chiusura forniti di serie, sono intercambiabili con maniglie di ogni tipo e altre chiusure. Un pulsante a pressione è una pratica alternativa per aprire velocemente e senza chiavi gli armadi stand-alone e i contenitori a parete.

    Info

  • Porta, accessori per allestimento interno
    Porta, accessori per allestimento interno

    Numerose possibilità di fissaggio per ripiani, supporti, archiviazione documenti e l'installazione di strumenti di visualizzazione o di controllo.

    Info

  • Finestre d'ispezione e pannelli di comando
    Finestre d'ispezione e pannelli di comando

    Per proteggere display, pulsanti e altri elementi di comando da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato.

    Info

  • Listello per diciture per VX, TS, SE
    Listello per diciture per VX, TS, SE

    Per personalizzare la porta applicando indicazioni specifiche. Completo di pellicola trasparente e materiale di fissaggio.

    Info

+
[X] Chiudi

Required