Carrello

Ingresso cavi

  • Lamiere ingresso cavi
    Lamiere ingresso cavi

    Utilizzate in sostituzione di una delle lamiere di fondo, fornite di serie in tre parti. È possibile quindi un posizionamento adatto alla piastra di montaggio.

    Info

  • Bocchettoni per ingresso connettori
    Bocchettoni per ingresso connettori

    Adatti per cavi con diametro compreso tra 8 e 36 mm.

    Info

  • Bocchettoni ingresso cavi
    Bocchettoni ingresso cavi

    Utilizzati unitamente alle apposite lamiere di entrata cavi, consentono di realizzare rapidamente un ingresso a tenuta dei cavi nell'armadio.

    Info

  • Bocchettoni passacavi
    Bocchettoni passacavi

    Bocchettoni passacavi in poliammide, ottone o acciaio inox. L'elevato grado di protezione (IP 68 o IP 69K) per applicazioni nell'industria alimentare e in camere bianche si raggiunge con il bocchettone passacavi HD.

    Info

  • Introduzione e raccolta cavi
    Introduzione e raccolta cavi

    Per la raccolta dei cavi, sono disponibili varie opzioni utilizzabili in modo identico sia nell'armadio che nello zoccolo. A causa del decentramento della raccolta dei cavi nell'area dello zoccolo, nell'armadio rimane maggior spazio di montaggio, che di solito viene perso a causa del mantenimento dei raggi di curvatura.

    Info

+
[X] Chiudi

Required