Condizionatori da parete
-
Condizionatore da parete Blue e+ Potenza frigorifera totale 1,60 kW
Efficienza energetica rivoluzionaria grazie alla tecnologia ibrida innovativa. Risparmio energetico medio fino al 75% grazie ai componenti a velocità regolabile e alla tecnologia heatpipe. Impiego in tutto il mondo con un unico sistema multitensione integrato. Utilizzo intuitivo grazie al display touch.
-
Condizionatore da parete Blue e+ Potenza frigorifera totale 2,00 - 6,00 kW
Efficienza energetica rivoluzionaria grazie alla tecnologia ibrida innovativa. Risparmio energetico medio fino al 75% grazie ai componenti a velocità regolabile e alla tecnologia heatpipe. Impiego in tutto il mondo con un unico sistema multitensione integrato. Utilizzo intuitivo grazie al display touch. Dima di foratura identica (montaggio sporgente, semi-incassato o a incasso) per quattro classi di potenza.
-
Condizionatore a parete Blue e+ outdoor Potenza frigorifera totale 1,50 kW
Potenza frigorifera utile continua 1.500 W. Il condizionatore può essere montato nell'armadio in tre posizioni (sporgente, semi-incassato e incassato).
-
Condizionatore da parete TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 Potenza frigorifera totale 0,50 - 2,50 kW
Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica Blue e nelle classi di potenza da 500 W a 2.500 W, di serie con controllore «e Comfort» integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore, evaporatore elettronico della condensa (minimo 1000 W), grado di protezione UL Type 3R/4, 12.
-
Condizionatori da parete TopTherm, orizzontali Potenza frigorifera totale 0,30 kW
Condizionatori da parete compatti, espulsione aria orizzontale, potenza frigorifera 300 W, trattamento alle nanotecnologie sulla superficie del condensatore.
-
Condizionatore da parete TopTherm Potenza frigorifera totale 0,30 kW
Condizionatori da parete compatti, potenza frigorifera 300 W, trattamento alle nanotecnologie sulla superficie del condensatore.
-
Condizionatore da parete TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 0,50 - 0,75 kW
Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica «Blue e» nelle classi potenza da 500 W a 750 W, di serie con controllore «e Comfort» integrato e rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore.
-
Condizionatore da parete TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 1,00 - 1,50 kW
Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica «Blue e» nelle classi di potenza da 1.000 W a 1.500 W, di serie con controllore «e Comfort» integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore, evaporatore elettronico della condensa.
-
Condizionatore da parete TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 2,00 - 4,00 kW
Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica «Blue e» nelle classi potenza da 2.000 W a 4.000 W, di serie con controllore «e Comfort» integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore, evaporatore elettronico della condensa.
-
Condizionatore da parete TopTherm Blue e, versione slim Potenza frigorifera totale 1,50 kW
Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica «Blue e», potenza frigorifera 1.500 W, di serie con controllore «e Comfort» integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore, evaporatore elettronico della condensa. Costruzione ultra-piatta.
-
Condizionatore da parete TopTherm Blue e, NEMA 4X Potenza frigorifera totale 0,50 - 2,50 kW
Condizionatori da parete ad alta efficienza energetica «Blue e» nelle classi potenza da 500 W a 2.500 W, di serie con controllore e-Comfort, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore, evaporatore elettronico della condensa. Grado di protezione secondo NEMA 4X.