Carrello

Infrastrutture IT

  • RiMatrix S
    RiMatrix S

    RiMatrix S: l'alternativa rivoluzionaria alla costruzione di un DC individuale. soluzioni basate su moduli data center RiMatrix S standardizzati, prodotti in serie, preconfigurati, completi. La vostra infrastruttura IT completa e pronta all'uso. Le condizioni locali sono di secondaria importanza, in quanto RiMatrix S viene utilizzato sia negli immobili esistenti che come Data Center Container. I tempi di progettazione notevolmente ridotti sono determinanti, poiché i moduli ad alta efficienza sono completamente pre-pianificati, compresi i fogli dati esistenti, i piani di implementazione e la relativa documentazione. A lungo termine non solo beneficerete dei vantaggi di una soluzione collaudata di sistema, ma anche della notevole riduzione dei costi energetici che potrete calcolare in dettaglio già in fase di pianificazione.

    Info

  • Sistemi per armadi IT
    Sistemi per armadi IT

    Il rack ideale per le vostre applicazioni di rete e server. Utilizzabile singolarmente per installazioni stand-alone, ad esempio come distributore di piano e nei data center edge, cloud o hyperscale. Le soluzioni di sistema complete offrono l'alloggiamento ideale per le applicazioni di rete di qualsiasi dimensione. Rittal vi offre un'ampia gamma di soluzioni: ripartitori a rack aperto per un accesso ottimale al piano di installazione o armadi con porte in vetro o aerate in diverse varianti di configurazione. Il vostro valore aggiunto: un investimento flessibile e sicuro per il futuro.

    Info

  • Contenitori IT
    Contenitori IT

    Contenitore compatto da 19" per piccole reti aziendali grado di protezione fino a IP 66. Accessibilità ottimale e utilizzo flessibile come contenitore da pavimento o a parete.

    Info

  • IT Power
    IT Power

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    Info

  • IT Cooling
    IT Cooling

    Le soluzioni di climatizzazione di Rittal garantiscono il raffreddamento efficiente a tutti i livelli, dal singolo armadio rack all'intero data center. Maggiore sicurezza, efficienza energetica più elevata e costi ancora più contenuti sono alla base delle soluzioni Rittal. Le molteplici soluzioni tecniche consente di realizzare soluzioni di climatizzazione personalizzabili per rack IT, armadi installati in batteria e locali tecnici.

    Info

  • IT Monitoring
    IT Monitoring

    Ottenere una migliore panoramica della vostra infrastruttura IT grazie a soluzioni flessibili e personalizzate per il controllo e il monitoraggio di tutti i parametri fisici del vostro ambiente IT. Per poter gestire le vostre reti in modo sicuro, vi offriamo soluzioni flessibili e personalizzabili con i nostri prodotti di serie. Dal semplice monitoraggio dell'ambiente, al controllo, alla gestione degli accessi fino ai sistemi automatici di apertura delle porte in situazioni di emergenza.

    Info

  • Sistemi di sicurezza IT
    Sistemi di sicurezza IT

    La protezione perfetta da pericoli fisici per la vostra infrastruttura IT: Dai room-system modulari adattabili individualmente alle condizioni in loco grazie alla concezione modulare, ai safe di sicurezza fino ai sistemi di rilevazione ed estinzione incendio.

    Info

  • Soluzioni modulari di data center
    Soluzioni modulari di data center

    Scoprite le nuove prospettive: Dai moduli data center standardizzati alle nuove soluzioni per infrastrutture e cloud.

    Info

+
[X] Chiudi

Required