Carrello

Dynamic Rack Control

  • Antenne RFID
    Antenne RFID

    I sistemi RFID sono montati nel profilato laterale 19" dell'armadio TS IT. I tag RFID fissati ai componenti da 19", sono sovrascrivibili e codificabili. L'identificazione spaziale dei componenti avviene esattamente ad 1/3 dell'unità di altezza HE, pertanto vi sono 3 antenne e 3 LED di segnalazione per ciascuna HE. La posizione d'installazione dei componenti viene individuata con esattezza anche se i componenti non sono montati con precisione nel reticolo di fissaggio in altezza. Anche la lettura e la scrittura dei tag RFID è segnalata dai rispettivi LED.

    Info

  • DRC CAN-Bus CMC III
    DRC CAN-Bus CMC III

    Per il collegamento del controllore RFID.

    Info

  • Tag RFID
    Tag RFID

    Per il salvataggio diretto di tutte le informazioni dell'hardware utilizzato.

    Info

  • Controllore RFID
    Controllore RFID

    Per collegare l'antenna RFID al DRC del CAN-Bus.

    Info

+
[X] Chiudi

Required