Carrello

Staffe guidacavi e smistamento cavi

  • Curva guidacavi
    Curva guidacavi

    Per guidare in modo sistematico i cavi mantenendone il minimo raggio di curvatura, oltre ad accogliere i cavi in eccesso e i cavi di riserva, gli elementi possono essere utilizzati singolarmente o abbinati tra loro.

    Info

  • Staffe guidacavi
    Staffe guidacavi

    Per un ingresso cavi flessibile e compatibile con il sistemadel profilato portante da 482,6 mm (19").

    Info

  • Staffe di smistamento cavi
    Staffe di smistamento cavi

    Per l'alloggiamento di grandi quantità di cavi, per il fissaggio laterale dei cavi ai profilati da 482,6 mm (19) e ai profilati di montaggio negli armadi di rete con larghezza 800 mm.

    Info

  • Staffe guidacavi per fibre ottiche
    Staffe guidacavi per fibre ottiche

    Per la posa di cavi di ripartizione in fibra ottica o cavi jumper. L'accessorio in gomma trattiene i cavi in fibra ottica con diametro 4,5 mm.

    Info

  • Adattatore della lunghezza in eccesso dei cavi
    Adattatore della lunghezza in eccesso dei cavi

    Viene fissato nella parte posteriore dell’armadio o lateralmente negli armadi di rete.

    Info

+
[X] Chiudi

Required