Impedisce l’eventuale torsione dei profilati portanti a fronte di una ripartizione del carico non omogenea, fissaggio diretto su profilati portanti da 482,6 mm (19˝) e sistema a chassis montato in profondità.
In ogni striscia sono già indicate le misure in pollici del reticolo di fissaggio, per una precisa individuazione delle singole unità di altezza (max. 56 HE).
Consente una rapida e facile integrazione di una superficie di montaggio aggiuntiva di 2 HE all'interno di un contenitore tramite il fissaggio al telaio o lateralmente ai profilati portanti della struttura.