Allestimenti in pollici Adattatore Adattatori per allestimenti in pollici. Adattatore Set di adattatori 3 HE per armadi larghi 800 mm Per il fissaggio di singoli componenti da 482,6 mm (19") o come ulteriore possibilità d’installazione nella zona posteriore dell’armadio. Al prodotto Adattatore Adattatore 3HE Arretramento in profondità 100 mm Serve a traslare il punto di fissaggio da 482,6 mm (19") dei componenti interni all'interno dei contenitori con posizione di montaggio 19" avanzata, ad esempio in armadi server o per elettronica. Al prodotto Adattatore Adattatore, metrico - pollici 21"/19" Per il fissaggio di componenti interni in pollici ai profilati portanti a passo metrico (535 mm) e creare allestimenti misti. Al prodotto