Carrello

Armadio SE 8

    Questo prodotto non è più disponibile

    Armadio SE 8

    Informazioni sui prodotti fuori produzione

    Articolo fuori produzione dal: 31.03.2021 
    L'articolo verrà sostituito da: PRO116866 

    Armadio stand-alone in lamiera d'acciaio con telaio stabile, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con telaio sagomato. Allestimento interno perfettamente compatibile con la serie TS 8, con conseguente integrazione di tutti i prodotti TS 8. Larghezze armadio da 600 a1800 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.
    Configuratore armadi di grandi dimensioni

Rittal Configuration System

N. d'ord. Larghezza Altezza Profondità Porte
SE 5832.500 800 mm 2000 mm 400 mm 1
SE 5841.500 1200 mm 1800 mm 400 mm 2
SE 5844.500 1200 mm 2000 mm 500 mm 2
SE 5831.500 800 mm 1800 mm 400 mm 1
SE 5840.500 1000 mm 1800 mm 400 mm 2
SE 5846.500 1800 mm 2000 mm 500 mm 2
SE 5830.500 600 mm 1800 mm 400 mm 1
SE 5842.500 1600 mm 1800 mm 400 mm 2
SE 5845.500 1200 mm 2000 mm 600 mm 2
SE 5843.500 1200 mm 2000 mm 400 mm 2
SE 5833.500 800 mm 2000 mm 500 mm 1
SE 5834.500 800 mm 2000 mm 600 mm 1
+
[X] Chiudi

Required