Carrello

Armadi componibili TS 8

    Armadi componibili TS 8

    Grazie alla struttura simmetrica con sistema di punzonatura identico in larghezza e profondità, l'armadio componibile TS 8 in lamiera di acciaio offre tanto spazio utile in più e può essere accoppiato su tutti i lati, per la massima flessibilità. Inoltre, la compensazione automatica del potenziale integrata nell'armadio e il triplice trattamento della superficie garantiscono elevati livelli di sicurezza.
    Al nuovo sistema di armadi componibili VX25

Rittal Configuration System


N. d'ord. Larghezza Altezza Profondità Porte
TS 8665.500 600 mm 1600 mm 500 mm 1
TS 8815.500 800 mm 1200 mm 500 mm 1
TS 8805.500 800 mm 2000 mm 500 mm 1
TS 8804.500 800 mm 2000 mm 400 mm 1
TS 8884.500 800 mm 1800 mm 400 mm 1
TS 8005.500 1000 mm 2000 mm 500 mm 2
TS 8826.500 800 mm 2200 mm 600 mm 1
TS 8845.500 800 mm 1400 mm 500 mm 1
TS 8265.500 1200 mm 1600 mm 500 mm 2
TS 8485.510 400 mm 1800 mm 500 mm 1
TS 8486.510 400 mm 1800 mm 600 mm 1
TS 8865.500 800 mm 1600 mm 500 mm 1
TS 8606.500 600 mm 2000 mm 600 mm 1
TS 8006.500 1000 mm 2000 mm 600 mm 2
TS 8245.500 1200 mm 1400 mm 500 mm 2
TS 8284.500 1200 mm 1800 mm 400 mm 2
TS 8608.500 600 mm 2000 mm 800 mm 1
TS 8615.500 600 mm 1200 mm 500 mm 1
TS 8885.500 800 mm 1800 mm 500 mm 1
TS 8684.500 600 mm 1800 mm 400 mm 1
TS 8686.500 600 mm 1800 mm 600 mm 1
TS 8880.500 800 mm 1800 mm 500 mm 2
TS 8004.500 1000 mm 2000 mm 400 mm 2
TS 8084.500 1000 mm 1800 mm 400 mm 1
TS 8626.500 600 mm 2200 mm 600 mm 1
TS 8806.500 800 mm 2000 mm 600 mm 1
TS 8204.500 1200 mm 2000 mm 400 mm 2
TS 8205.500 1200 mm 2000 mm 500 mm 2
TS 8215.500 1200 mm 1200 mm 500 mm 2
TS 8285.500 1200 mm 1800 mm 500 mm 2
TS 8286.500 1200 mm 1800 mm 600 mm 2
TS 8605.500 600 mm 2000 mm 500 mm 1
TS 8645.500 600 mm 1400 mm 500 mm 1
TS 8886.500 800 mm 1800 mm 600 mm 1
TS 8226.500 1200 mm 2200 mm 600 mm 2
TS 8406.510 400 mm 2000 mm 600 mm 1
TS 8685.500 600 mm 1800 mm 500 mm 1
TS 8808.500 800 mm 2000 mm 800 mm 1
TS 8080.500 1000 mm 1800 mm 400 mm 2
TS 8208.500 1200 mm 2000 mm 800 mm 2
TS 8405.510 400 mm 2000 mm 500 mm 1
TS 8206.500 1200 mm 2000 mm 600 mm 2
TS 8604.500 600 mm 2000 mm 400 mm 1
TS 8881.500 800 mm 1800 mm 600 mm 2
+
[X] Chiudi

Required