Condizionatore da tetto TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 0,50 - 4,00 kW

    Condizionatore da tetto TopTherm Blue e Potenza frigorifera totale 0,50 - 4,00 kW

    Condizionatori da tetto ad alta efficienza energetica "Blue e" nelle classi potenza da 500 W a 4.000 W, di serie con controllore "e Comfort" integrato, rivestimento RiNano sulla superficie del condensatore ed evaporatore elettronico della condensa.
    Speciale web

N. d'ord. Potenza frigorifera totale L35 L35 a 50 Hz Potenza frigorifera totale L35 L35 a 60 Hz Tensione Materiale
SK 3383.610 1 kW 1,09 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3387.640 3,8 kW 4 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3382.600 0,55 kW 0,62 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3384.640 1,5 kW 1,65 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3382.510 0,55 kW 0,62 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3359.640 0,77 kW 0,79 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3385.600 2 kW 2,14 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3382.610 0,55 kW 0,62 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3386.640 3 kW 3,3 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3273.515 1,1 kW 1,2 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3359.510 0,77 kW 0,79 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3383.600 1 kW 1,09 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3385.640 2 kW 2,14 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3384.510 1,5 kW 1,65 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3384.610 1,5 kW 1,65 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3385.510 2 kW 2,14 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3385.610 2 kW 2,14 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3384.600 1,5 kW 1,65 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3383.640 1 kW 1,09 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3383.510 1 kW 1,09 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3359.610 0,77 kW 0,79 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3359.600 0,77 kW 0,79 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
SK 3383.540 1 kW 1,09 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3359.500 0,77 kW 0,79 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3385.500 2 kW 2,14 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3273.500 1,1 kW 1,2 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3382.500 0,55 kW 0,62 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3384.500 1,5 kW 1,65 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3384.540 1,5 kW 1,65 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3386.540 3 kW 3,3 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Lamiera d'acciaio
SK 3387.540 3,8 kW 4 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Lamiera d'acciaio
SK 3383.500 1 kW 1,09 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3385.540 2 kW 2,14 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
SK 3359.540 0,77 kW 0,79 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Lamiera d'acciaio
+
[X] Chiudi

Required