Carrello

Piastra di montaggio parziale per pannello laterale per scomparti funzionali

    Piastra di montaggio parziale per pannello laterale per scomparti funzionali

    Con o senza passaggio cavi, per il fissaggio diretto al pannello laterale per scomparti funzionali.

N. d'ord. Esecuzione Per larghezza Per altezza scomparto
SV 9683.561 con passaggio cavi in materiale isolante = 600 mm 150 mm
SV 9683.562 con passaggio cavi in materiale isolante = 600 mm 200 mm
SV 9683.563 con passaggio cavi in materiale isolante = 600 mm 300 mm
SV 9683.564 con passaggio cavi in materiale isolante = 600 mm 400 mm
SV 9683.604 senza fori di aerazione = 1000 mm 400 mm
SV 9683.606 senza fori di aerazione = 1000 mm 600 mm
SV 9683.608 senza fori di aerazione = 1000 mm 800 mm
SV 9683.624 senza fori di aerazione = 1200 mm 400 mm
SV 9683.626 senza fori di aerazione = 1200 mm 600 mm
SV 9683.628 senza fori di aerazione = 1200 mm 800 mm
SV 9683.642 senza fori di aerazione = 400 mm 200 mm
SV 9683.643 senza fori di aerazione = 400 mm 300 mm
SV 9683.644 senza fori di aerazione = 400 mm 400 mm
SV 9683.646 senza fori di aerazione = 400 mm 600 mm
SV 9683.648 senza fori di aerazione = 400 mm 800 mm
SV 9683.660 senza fori di aerazione = 600 mm 1000 mm
SV 9683.661 senza fori di aerazione = 600 mm 150 mm
SV 9683.662 senza fori di aerazione = 600 mm 200 mm
SV 9683.663 senza fori di aerazione = 600 mm 300 mm
SV 9683.664 senza fori di aerazione = 600 mm 400 mm
SV 9683.666 senza fori di aerazione = 600 mm 600 mm
SV 9683.668 senza fori di aerazione = 600 mm 800 mm
SV 9683.680 senza fori di aerazione = 800 mm 1000 mm
SV 9683.681 senza fori di aerazione = 800 mm 150 mm
SV 9683.682 senza fori di aerazione = 800 mm 200 mm
SV 9683.683 senza fori di aerazione = 800 mm 300 mm
SV 9683.684 senza fori di aerazione = 800 mm 400 mm
SV 9683.688 senza fori di aerazione = 800 mm 800 mm
SV 9683.686 senza fori di aerazione = 800 mm 600 mm
+
[X] Chiudi

Required