Carrello

Sistema di finestre per VX, TS, SE

    Sistema di finestre per VX, TS, SE

    Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato.
N. d'ord. Larghezza Altezza Per larghezza Prof. max. di montaggio componenti
FT 2735.510 500 mm 370 mm = 600 mm 33 mm
FT 2735.540 500 mm 670 mm = 600 mm 33 mm
FT 2736.540 500 mm 670 mm = 600 mm 63 mm
FT 2735.570 700 mm 370 mm = 800 mm 33 mm
FT 2736.530 500 mm 570 mm = 600 mm 63 mm
FT 2735.530 500 mm 570 mm = 600 mm 33 mm
FT 2736.520 500 mm 470 mm = 600 mm 63 mm
FT 2735.560 700 mm 270 mm = 800 mm 33 mm
FT 2735.250 700 mm 670 mm = 800 mm 33 mm
FT 2735.500 500 mm 270 mm = 600 mm 33 mm
FT 2735.580 700 mm 470 mm = 800 mm 33 mm
FT 2735.520 500 mm 470 mm = 600 mm 33 mm
FT 2735.590 700 mm 570 mm = 800 mm 33 mm
FT 2736.500 700 mm 670 mm = 800 mm 63 mm
FT 2736.510 500 mm 370 mm = 600 mm 63 mm
+
[X] Chiudi

Required