Carrello

Finestra di protezione in vetro acrilico

    Finestra di protezione in vetro acrilico

    Per proteggere gli elementi di comando e visualizzazione nelle dimensioni 19" standard o metriche.
N. d'ord. Esecuzione Larghezza superficie visibile Altezza superficie visibile Prof. max. di montaggio componenti
FT 2787.000 metrico 460 mm 379,5 mm 43 mm
FT 2780.000 pollici 280 mm 137,5 mm 43 mm
FT 2788.000 metrico 560 mm 179,5 mm 43 mm
FT 2781.000 pollici 494 mm 137,5 mm 43 mm
FT 2786.000 metrico 460 mm 179,5 mm 43 mm
FT 2784.000 metrico 360 mm 179,5 mm 43 mm
FT 2782.000 pollici 494 mm 271 mm 43 mm
FT 2796.000 pollici 494 mm 404,5 mm 43 mm
FT 2785.000 metrico 360 mm 379,5 mm 43 mm
FT 2789.000 metrico 560 mm 379,5 mm 43 mm
+
[X] Chiudi

Required