Carrello

Bocchettoni passacavi Per flangia passacavi in plastica, modulare e cornice di tenuta, modulare

    Bocchettoni passacavi Per flangia passacavi in plastica, modulare e cornice di tenuta, modulare

    I bocchettoni passacavi scanalati, in combinazione con gli inlay inserti a griglia, assicurano un ingresso cavi personalizzato, anche dei cavi precablati.

N. d'ord. Esecuzione Nota Ø cavi min. Ø cavi max.
AX 2580.000 Bocchettone passacavi, piccolo chiusa
AX 2580.003 Bocchettone passacavi, piccolo 3 mm 4 mm
AX 2580.004 Bocchettone passacavi, piccolo 4 mm 5 mm
AX 2580.005 Bocchettone passacavi, piccolo 5 mm 6 mm
AX 2580.006 Bocchettone passacavi, piccolo 6 mm 7 mm
AX 2580.007 Bocchettone passacavi, piccolo 7 mm 8 mm
AX 2580.008 Bocchettone passacavi, piccolo 8 mm 9 mm
AX 2580.009 Bocchettone passacavi, piccolo 9 mm 10 mm
AX 2580.010 Bocchettone passacavi, piccolo 10 mm 11 mm
AX 2580.011 Bocchettone passacavi, piccolo 11 mm 12 mm
AX 2580.012 Bocchettone passacavi, piccolo 12 mm 13 mm
AX 2580.013 Bocchettone passacavi, piccolo 13 mm 14 mm
AX 2580.014 Bocchettone passacavi, piccolo 14 mm 15 mm
AX 2580.100 Bocchettone passacavi, grande chiusa
AX 2580.115 Bocchettone passacavi, grande 15 mm 16 mm
AX 2580.116 Bocchettone passacavi, grande 16 mm 17 mm
AX 2580.117 Bocchettone passacavi, grande 17 mm 18 mm
AX 2580.118 Bocchettone passacavi, grande 18 mm 19 mm
AX 2580.119 Bocchettone passacavi, grande 19 mm 20 mm
AX 2580.120 Bocchettone passacavi, grande 20 mm 21 mm
AX 2580.121 Bocchettone passacavi, grande 21 mm 22 mm
AX 2580.122 Bocchettone passacavi, grande 22 mm 23 mm
AX 2580.123 Bocchettone passacavi, grande 23 mm 24 mm
AX 2580.124 Bocchettone passacavi, grande 24 mm 25 mm
AX 2580.125 Bocchettone passacavi, grande 25 mm 26 mm
+
[X] Chiudi

Required