Carrello

Telaio girevole grande senza flangia per armadi TS, SE, con larghezza 600 mm e 1200 mm

    Telaio girevole grande senza flangia per armadi TS, SE, con larghezza 600 mm e 1200 mm
    Telaio girevole grande senza flangia per armadi TS, SE, con larghezza 600 mm e 1200 mm
    Telaio girevole grande senza flangia per armadi TS, SE, con larghezza 600 mm e 1200 mm

    Per armadi con larghezza 600 mm e 1200 mm, 22 - 45 HE, senza flangia, per l'installazione dei componenti di montaggio 482,6 mm (19˝).
N. d'ord. Altezza Per altezza
SR 2340.700 40 HE ≥ 2000 mm
SR 2345.700 45 HE ≥ 2200 mm
SR 2322.700 22 HE ≥ 1200 mm
SR 2336.700 36 HE ≥ 1800 mm
SR 2331.700 31 HE ≥ 1600 mm
+
[X] Chiudi

Required