Telaio girevole grande con flangia per armadi TS, SE, con larghezza 800 mm
Per armadi con larghezza di 800 mm, 22 - 45 HE, con flangia, per il montaggio di componenti interni da 482,6 mm (19").
N. d'ord. |
Esecuzione |
Altezza |
Per altezza |
SR 2323.235 |
Piano da 19" laterale |
22 HE |
≥ 1200 mm |
SR 2341.235 |
Piano da 19" laterale |
40 HE |
≥ 2000 mm |
SR 2332.235 |
Piano da 19" laterale |
31 HE |
≥ 1600 mm |
SR 2337.235 |
Piano da 19" laterale |
36 HE |
≥ 1800 mm |
SR 7858.100 |
Esecuzione per carichi pesanti, piano da 19" laterale |
40 HE |
= 2000 mm |
SR 2347.235 |
Piano da 19" centrale |
45 HE |
≥ 2200 mm |
SR 2338.235 |
Piano da 19" centrale |
36 HE |
≥ 1800 mm |
SR 2342.235 |
Piano da 19" centrale |
40 HE |
≥ 2000 mm |
SR 2346.235 |
Piano da 19" laterale |
45 HE |
≥ 2200 mm |
SR 2324.235 |
Piano da 19" centrale |
22 HE |
≥ 1200 mm |
|