Carrello

Telaio di montaggio 482,6 mm (19") per TS, TS IT

    Telaio di montaggio 482,6 mm (19
    Telaio di montaggio 482,6 mm (19

    Il telaio saldato da 482,6 mm (19˝), con fissaggio regolabile nella profondità, serve per ampliare i piani di fissaggio anteriore e posteriore da 482,6 mm (19˝).
N. d'ord. Per larghezza Per altezza
DK 5501.285   600 mm   2200 mm
DK 5501.295   800 mm   2200 mm
DK 5501.275   800 mm   2000 mm
DK 5501.282   600 mm   2200 mm
DK 5501.245   600 mm   1800 mm
DK 5501.272   800 mm   2000 mm
DK 5501.242   600 mm   1800 mm
DK 5501.292   800 mm   2200 mm
DK 5501.255   800 mm   1800 mm
DK 5501.262   600 mm   2000 mm
DK 5501.265   600 mm   2000 mm
DK 5501.252   800 mm   1800 mm
+
[X] Chiudi

Required