Carrello

Guide di sostegno, 1 HE, regolabili in profondità per VX IT, TE

    Guide di sostegno, 1 HE, regolabili in profondità per VX IT, TE
    Guide di sostegno, 1 HE, regolabili in profondità per VX IT, TE

    Per armadi di rete e server con due piani di montaggio in pollici, per il fissaggio a profilati portanti a gomito e a L, al telaio di montaggio da 482,6 mm (19") e all'armadio TE, estraibili.
N. d'ord. Carico Distanza tra i piani min. Distanza tra i piani max.
IT 7063.750 20 kg carico statico 390 mm 550 mm
IT 7063.752 20 kg carico statico 550 mm 750 mm
+
[X] Chiudi

Required